xbss

XBSS

Single Disk Flexible Coupling

高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ 0

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
XBSS-15C2 6,550 15 7.5 16 2.3 5.25 M2 0.5
XBSS-19C2 6,630 19 9 19 2.5 7.1 M2 0.5
XBSS-25C2 7,800 25 11 23.6 3.5 9.25 M2.5 1
XBSS-27C2 7,970 27 11 23.6 3.5 10.25 M2.5 1
XBSS-34C3 10,300 34 12 26.2 4 13 M3 1.5
XBSS-39C2 12,500 39 15 32.8 5 14.5 M4 3.5
XBSS-44C2 14,800 44 15 32.8 5 17 M4 3.5
XBSS-56C3 22,800 56 20 43.2 6 21.25 M5 8

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
XBSS-15C2 適合 60.51420002.3×10-75000.5±0.115
XBSS-19C2 適合 812330007.4×10-710001±0.129
XBSS-25C2 適合 121.22.4250002.8×10-615001±0.253
XBSS-27C2 適合 141.53230003.8×10-621001±0.267
XBSS-34C3 適合 163.57180001.1×10-538001±0.3115
XBSS-39C2 適合 20510160002.3×10-555001±0.3185
XBSS-44C2 適合 22714140003.9×10-570001±0.3305
XBSS-56C3 適合 281530110001.4×10-4150001±0.4610

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28
XBSS-15C23456
XBSS-19C24568
XBSS-25C2568101112
XBSS-27C26810111214
XBSS-34C368101112141516
XBSS-39C28101112141516181920
XBSS-44C2810111214151618192022
XBSS-56C310111214151618192022242528

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 XBS
XBS
MTD
MTD
MHS
MHS
XBWS
XBWS
XBW
XBW
MDS
MDS
特長 高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
シンプル
バックラッシュ 0
低慣性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
外径 φ15~φ104 φ20~φ32 φ32~φ63 φ15~φ56 φ15~φ104 φ19~φ63
トルク 0.6N・m~200N・m 0.5N・m~2N・m 2N・m~10N・m 0.5N・m~15N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~12.5N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MSX-C
MSX-C
MST
MST
MSTS-C
MSTS-C
MST-C
MST-C
MSX
MSX
XSTS
XSTS
特長 完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
外径 φ16~φ44 φ8~φ63 φ12~φ63 φ12~φ63 φ16~φ44 φ25~φ63
トルク 0.5N・m~9N・m 0.1N・m~32N・m 0.3N・m~35N・m 0.4N・m~32N・m 0.5N・m~9N・m 2N・m~35N・m