![]()
![]()
Double Disk Flexible Coupling
高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ 0
![]()
*カップリングの全長を1mm単位で指定できる全長指定サービスがご利用いただけます。
*カップリングの特性を変更できるディスク枚数指定サービスがご利用いただけます。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW-15C2 | 適合 | 6 | 0.6 | 1.2 | 42000 | 2.2×10-7 | 200 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 7.5 |
| XBW-19C2 | 適合 | 8 | 1 | 2 | 33000 | 6.7×10-7 | 450 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 14 |
| XBW-25C2 | 適合 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 2.3×10-6 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 24 |
| XBW-27C2 | 適合 | 14 | 2.2 | 4.4 | 23000 | 3.1×10-6 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 30 |
| XBW-34C3 | 適合 | 16 | 4.2 | 8.4 | 18000 | 9.0×10-6 | 1600 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 63 |
| XBW-39C2 | 適合 | 20 | 8 | 16 | 16000 | 2.1×10-5 | 3200 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 120 |
| XBW-44C2 | 適合 | 22 | 10 | 20 | 14000 | 3.5×10-5 | 3900 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 151 |
| XBW-56C3 | 適合 | 28 | 25 | 50 | 11000 | 1.2×10-4 | 9000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
| XBW-68C5 | 適合 | 32 | 60 | 120 | 9000 | 3.5×10-4 | 18000 | 0.3 | 2 | ±1 | 617 |
| XBW-82C5 | 適合 | 35 | 80 | 160 | 7000 | 9.0×10-4 | 35000 | 0.5 | 2 | ±1.2 | 1220 |
| XBW-94C7 | 適合 | 45 | 150 | 300 | 6000 | 1.5×10-3 | 40000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1500 |
| XBW-104C8 | 適合 | 50 | 200 | 400 | 6000 | 2.3×10-3 | 50000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1820 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| XBW-15C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-19C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-25C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-27C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-34C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-39C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-44C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-56C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-68C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-82C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-94C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| XBW-104C8 | ||||||||||||||||||||||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MHW |
XBWS |
MDW |
XBS |
MTD |
MDS |
| 特長 |
低慣性 バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
シンプル バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ32~φ63 | φ15~φ56 | φ19~φ63 | φ15~φ104 | φ20~φ32 | φ19~φ63 |
| トルク | 2N・m~10N・m | 0.5N・m~15N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.5N・m~2N・m | 0.7N・m~12.5N・m |
| タイプ | ジョータイプタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ジョータイプタイプ | ジョータイプタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MJT-C-WH |
MDW |
MDS |
MHW |
MJT-C-GR |
MJT-C-RD |
| 特長 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
低慣性 バックラッシュ0 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ19~φ63 | φ19~φ63 | φ32~φ63 | φ14~φ95 | φ14~φ95 |
| トルク | 1.2N・m~265N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 2N・m~10N・m | 2.4N・m~560N・m | 2N・m~450N・m |