xbws

XBWS

Double Disk Flexible Coupling

高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ 0

寸法/性能/CAD

外形図

*カップリングの全長を1mm単位で指定できる全長指定サービスがご利用いただけます。

*カップリングの特性を変更できるディスク枚数指定サービスがご利用いただけます。

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
XBWS-15C2 7,300 15 7.5 22 6.1 2.3 5.25 M2 0.5
XBWS-19C2 7,410 19 9 25.5 9.5 2.5 7.1 M2 0.5
XBWS-25C2 8,960 25 11 32.2 12.5 3.5 9.25 M2.5 1
XBWS-27C2 9,160 27 11 32.2 14.5 3.5 10.25 M2.5 1
XBWS-34C3 11,800 34 12 37.4 16.5 4 13 M3 1.5
XBWS-39C2 14,900 39 15 46.6 20.5 5 14.5 M4 3.5
XBWS-44C2 17,500 44 15 46.6 23 5 17 M4 3.5
XBWS-56C3 27,400 56 20 60.4 28.5 6 21.25 M5 8

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
XBWS-15C2 適合 60.51420005.0×10-73000.051±0.220
XBWS-19C2 適合 812330001.6×10-65500.152±0.238
XBWS-25C2 適合 121.22.4250006.1×10-611000.22±0.471
XBWS-27C2 適合 141.53230008.2×10-613000.22±0.488
XBWS-34C3 適合 163.57180002.5×10-518000.252±0.6160
XBWS-39C2 適合 20510160005.1×10-535000.32±0.6260
XBWS-44C2 適合 22714140008.9×10-555000.32±0.6400
XBWS-56C3 適合 281530110002.9×10-4100000.32±0.8800

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28
XBWS-15C23456
XBWS-19C24568
XBWS-25C2568101112
XBWS-27C26810111214
XBWS-34C368101112141516
XBWS-39C28101112141516181920
XBWS-44C2810111214151618192022
XBWS-56C310111214151618192022242528

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 MHS
MHS
MDS
MDS
XBS
XBS
MDW
MDW
XBW
XBW
MTD
MTD
特長 低慣性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
シンプル
バックラッシュ 0
外径 φ32~φ63 φ19~φ63 φ15~φ104 φ19~φ63 φ15~φ104 φ20~φ32
トルク 2N・m~10N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.6N・m~200N・m 0.5N・m~2N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ ジョータイプタイプ
品番 MST
MST
XSTS
XSTS
MSTS
MSTS
MSTS-C
MSTS-C
MSX
MSX
MJT-BL
MJT-BL
特長 完全一体構造
バックラッシュ 0
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
外径 φ8~φ63 φ25~φ63 φ8~φ63 φ12~φ63 φ16~φ44 φ14~φ95
トルク 0.1N・m~32N・m 2N・m~35N・m 0.2N・m~35N・m 0.3N・m~35N・m 0.5N・m~9N・m 0.7N・m~130N・m