![]()
![]()
Rigid Coupling - High Precision Version
高精度・同軸度3μm以下・振れ50μm以下
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP-16C | 適合 | 6 | 0.6 | 1.2 | 39000 | 3.1×10-7 | 9 |
| XRP-19C | 適合 | 8 | 1.4 | 2.8 | 33000 | 8.0×10-7 | 15 |
| XRP-24C | 適合 | 10 | 2.3 | 4.6 | 26000 | 2.7×10-6 | 32 |
| XRP-34C | 適合 | 15 | 2.8 | 5.6 | 18000 | 1.4×10-5 | 87 |
| XRP-39C | 適合 | 18 | 4.7 | 9.4 | 16000 | 3.9×10-5 | 140 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP-16C | 5×5 | 5×6 | 6×6 | |||||
| XRP-19C | 6×6 | 6×8 | 8×8 | |||||
| XRP-24C | 8×8 | 8×10 | 10×10 | |||||
| XRP-34C | 10×10 | 10×12 | 12×12 | |||||
| XRP-39C | 12×12 | 12×14 | 15×15 | |||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨公差はh6です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MRGS-W |
MRGS |
MRG-C |
MRGS-C |
MLR-V |
MLRS-V |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MRG-C |
MRGS-C |
MLR-C |
MRGS-W |
MRG-W |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |