![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
クリーン仕様・低パーティクル・耐薬品性
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTS-25C | 適合 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 7.1×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 78 |
| XSTS-32C | 適合 | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.7×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 170 |
| XSTS-40C | 適合 | 18 | 8 | 16 | 15000 | 9.0×10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 370 |
| XSTS-50C | 適合 | 22 | 15 | 30 | 12000 | 2.8×10-4 | 1400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 750 |
| XSTS-63C | 適合 | 30 | 35 | 70 | 10000 | 8.8×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1400 |
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSXP |
MSTS |
XWSS |
MST-K |
MST-C |
MWS |
| 特長 |
PEEK製 微量アウトガス |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
| 外径 | φ25~φ36 | φ8~φ63 | φ25~φ32 | φ32~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ32 |
| トルク | 0.7N・m~1.5N・m | 0.2N・m~35N・m | 2N・m~3.5N・m | 4N・m~32N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.1N・m~4N・m |
| タイプ | ディスクタイプ | スリットタイプ | ディスクタイプ | フォトセンサ用フランジタイプ | リジッドタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
XBSS |
MSX-C |
XBWS |
MPF |
MLR-C |
MWSS-C |
| 特長 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
フォトセンサ用フランジ |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
| 外径 | φ15~φ56 | φ16~φ44 | φ15~φ56 | φ32~φ50 | φ16~φ32 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.5N・m~15N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.5N・m~15N・m | 0N・m~0N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~3.5N・m |