![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
クリーン仕様・低パーティクル・耐薬品性
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWSS-25C | 10,400 | 25 | 9.6 | 25 | 4.8 | 9 | M3 | 1.5 | ||
| XWSS-32C | 13,800 | 32 | 12.6 | 32 | 6.3 | 11 | M4 | 2.5 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWSS-25C | 適合 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 6.3×10-6 | 720 | - | 1 | ±0.2 | 69 |
| XWSS-32C | 適合 | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.2×10-5 | 1300 | - | 1 | ±0.2 | 150 |
| 品番 | 標準軸穴径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| XWSS-25C | |||||||
| XWSS-32C | |||||||
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MST |
MSTS-C |
MST-K |
MSXP |
MSTS |
MST-C |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
PEEK製 微量アウトガス |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ32~φ63 | φ25~φ36 | φ8~φ63 | φ12~φ63 |
| トルク | 0.1N・m~32N・m | 0.3N・m~35N・m | 4N・m~32N・m | 0.7N・m~1.5N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.4N・m~32N・m |
| タイプ | ディスクタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MDW |
MLRS-V |
MLR-V |
MKM-C |
| 特長 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
| 外径 | φ19~φ63 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16.5~φ99 |
| トルク | 0.7N・m~12.5N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.9N・m~270N・m |