Damper Roll

MDR

ポイント

  • ステッピングモータ用ダンパ。

構造と材質

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L B M G 標準軸穴径
D(公差H8)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 慣性
モーメント*
(g・cm2)
質量*(g) 価格(円) ご購入数
MDR-41-φ5 適合 41 8 10 1-M3 3 5 MDR41.dxf download 48 23 930
MDR-52-φ5 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 5 MDR52.dxf download 139 46 1,410
MDR-52-φ6 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 6 MDR52.dxf download 139 46 1,410
MDR-52-φ6.35 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 6.35 MDR52.dxf download 139 46 1,410
MDR-57-φ6 適合 57 12 15 2-M4 3.5 6 MDR57.dxf download 270 70 1,560
MDR-57-φ6.35 適合 57 12 15 2-M4 3.5 6.35 MDR57.dxf download 270 70 1,560
MDR-57-φ8 適合 57 12 15 2-M4 3.5 8 MDR57.dxf download 270 70 1,560

*最大軸穴径での値です。
●全製品にセットスクリューが付属しています。
●適用軸径の推奨公差はh6およびh7です。