Damper Roll

MDR

特色


结构和材料

尺寸

単位:mm
型号 RoHS指令適合 A L B M G 标准孔径
D(公差H8)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 惯性力矩*
(g·cm2)
质量*(g)
MDR-41-φ5 適合 41 8 10 1-M3 3 5 MDR41.dxf download 48 23
MDR-52-φ5 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 5 MDR52.dxf download 139 46
MDR-52-φ6 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 6 MDR52.dxf download 139 46
MDR-52-φ6.35 適合 52 9.5 15 2-M4 3.5 6.35 MDR52.dxf download 139 46
MDR-57-φ6 適合 57 12 15 2-M4 3.5 6 MDR57.dxf download 270 70
MDR-57-φ6.35 適合 57 12 15 2-M4 3.5 6.35 MDR57.dxf download 270 70
MDR-57-φ8 適合 57 12 15 2-M4 3.5 8 MDR57.dxf download 270 70

*最大孔径下的数值。
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。