选定方式・制振效果・订制产品

选定方式

在下表中选择与马达惯性范围相匹配的MDR产品的编号。

型号 马达惯性
MDR-41 50g·cm2 以下
MDR-52 150g·cm2 以下
MDR-57 250g·cm2 以下


制振效果

下图中曲线表示MDR在不同转速下的制振效果。
MDR明显地降低了振动。

订制产品

我们能制造订制的MDR以满足您特殊应用的要求。我们还可制造吸振联轴器。详细请与我们联络。