Single Disk Type Flexible Coupling

MDS

ポイント

  • 高トルク・高ねじり剛性・高応答。
  • バックラッシュ0。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MDS-19C 19 8 20 2.5 6.5 M2 0.5 MDS19C.dxf download
MDS-25C 25 10 24 3.5 9 M2.5 1 MDS25C.dxf download
MDS-32C 32 12 29 4 11 M3 1.5 MDS32C.dxf download
MDS-40C 40 14 33 5 15 M4 2.5 MDS40C.dxf download
MDS-50C 50 18 42 6 18 M5 7 MDS50C.dxf download
MDS-63C 63 20 46 7 24 M6 12 MDS63C.dxf download

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量*
(g)
MDS-19C 8 0.7 1.5 33000 6.3×10-7 280 0.7 ±0.2 9
MDS-25C 12 1 2 25000 2.1×10-6 630 0.7 ±0.2 19
MDS-32C 15 2.5 5 19000 7.2×10-6 1600 0.7 ±0.2 41
MDS-40C 20 3.5 7 15000 1.3×10-5 2600 0.7 ±0.2 68
MDS-50C 25 9 18 12000 6.1×10-5 3100 0.7 ±0.2 140
MDS-63C 30 12.5 25 10000 1.7×10-4 4200 0.7 ±0.2 250

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MDS-19C 適合 3,690
MDS-25C 適合 4,170
MDS-32C 適合 4,700
MDS-40C 適合 5,360
MDS-50C 適合 6,590
MDS-63C 適合 9,040

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。