![]()
![]()
Single Disk Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 高扭矩 | ◎ |
| 容许误差调整 | − |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS-19C | 19 | 8 | 20 | 2.5 | 6.5 | M2 | 0.5 | download |
| MDS-25C | 25 | 10 | 24 | 3.5 | 9 | M2.5 | 1 | download |
| MDS-32C | 32 | 12 | 29 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | download |
| MDS-40C | 40 | 14 | 33 | 5 | 15 | M4 | 2.5 | download |
| MDS-50C | 50 | 18 | 42 | 6 | 18 | M5 | 7 | download |
| MDS-63C | 63 | 20 | 46 | 7 | 24 | M6 | 12 | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS-19C | 8 | 0.7 | 1.5 | 33000 | 6.3x10-7 | 280 | 0.7 | ±0.2 | 9 |
| MDS-25C | 12 | 1 | 2 | 25000 | 2.1x10-6 | 630 | 0.7 | ±0.2 | 19 |
| MDS-32C | 15 | 2.5 | 5 | 19000 | 7.2x10-6 | 1600 | 0.7 | ±0.2 | 41 |
| MDS-40C | 20 | 3.5 | 7 | 15000 | 1.3x10-5 | 2600 | 0.7 | ±0.2 | 68 |
| MDS-50C | 25 | 9 | 18 | 12000 | 6.1x10-5 | 3100 | 0.7 | ±0.2 | 140 |
| MDS-63C | 30 | 12.5 | 25 | 10000 | 1.7x10-4 | 4200 | 0.7 | ±0.2 | 250 |
*负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MDS-19C | 適合 | |
| MDS-25C | 適合 | |
| MDS-32C | 適合 | |
| MDS-40C | 適合 | |
| MDS-50C | 適合 | |
| MDS-63C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。