Bellows Fllxible Coupling

MFB-C 挟持型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W E F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MFB-12C 12 7.5 23.5 7 2.25 4 M2 0.5 MFB12C.dxf download
MFB-16C 16 9 26.5 9.5 3 5 M2.5 1 MFB16C.dxf download
MFB-20C 20 10 33 12.5 3.5 6.5 M2.5 1 MFB20C.dxf download
MFB-25C 25 12 36.5 15 4.5 9 M3 1.5 MFB25C.dxf download
MFB-32C 32 13.5 42 21 5 11 M4 2.5 MFB32C.dxf download
MFBS-12C 12 7.5 23.5 7 2.25 4 M2 0.5 MFBS12C.dxf download
MFBS-16C 16 9 26.5 9.5 3 5 M2.5 1 MFBS16C.dxf download
MFBS-20C 20 10 32 12.5 3.5 6.5 M2.5 1 MFBS20C.dxf download
MFBS-25C 25 12 36.5 15 4.5 9 M3 1.5 MFBS25C.dxf download
MFBS-32C 32 13.5 42 21 5 11 M4 2.5 MFBS32C.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MFB-12C 5 0.3 0.6 52000 9.7x10-8 82 0.1 1.5 -1.2~+0.4 3.8
MFB-16C 6.35 0.5 1 39000 3.7x10-7 110 0.1 1.5 -1.2~+0.4 9.8
MFB-20C 8 0.8 1.6 31000 1.0x10-6 180 0.15 2 -1.8~+0.6 16
MFB-25C 10 1.3 2.6 25000 3.1x10-6 240 0.15 2 -1.8~+0.6 32
MFB-32C 14 2 4 19000 9.6x10-6 330 0.2 2 -2.5~+0.8 58
MFBS-12C 5 0.5 1 52000 2.1x10-7 100 0.1 1.5 -1.2~+0.4 9.2
MFBS-16C 6.35 1 2 39000 8.1x10-7 150 0.1 1.5 -1.2~+0.4 22
MFBS-20C 8 1.5 3 31000 2.3x10-6 220 0.15 2 -1.8~+0.6 38
MFBS-25C 10 2 4 25000 6.9x10-6 330 0.15 2 -1.8~+0.6 74
MFBS-32C 14 3 6 19000 2.1x10-5 490 0.2 2 -2.5~+0.8 130

 *负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MFB-12C 適合
MFB-16C 適合
MFB-20C 適合
MFB-25C 適合
MFB-32C 適合
MFBS-12C 適合
MFBS-16C 適合
MFBS-20C 適合
MFBS-25C 適合
MFBS-32C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●孔径尺寸小于φ4的轴套配有一个止付螺栓。
●螺栓直接固定型联轴器的孔径公差为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]