![]()
![]()
Bellows Fllxible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | ● |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | ◎ |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ● |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | E | F | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB-12 | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | MFB12.dxf | download |
| MFB-16 | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | M3 | 0.7 | MFB16.dxf | download |
| MFB-20 | 20 | 10 | 33 | 12.5 | 3.5 | M3 | 0.7 | MFB20.dxf | download |
| MFB-25 | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | M4 | 1.7 | MFB25.dxf | download |
| MFB-32 | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5.5 | M4 | 1.7 | MFB32.dxf | download |
| MFBS-12 | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | MFBS12.dxf | download |
| MFBS-16 | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | M3 | 0.7 | MFBS16.dxf | download |
| MFBS-20 | 20 | 10 | 32 | 12.5 | 3.5 | M3 | 0.7 | MFBS20.dxf | download |
| MFBS-25 | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | M4 | 1.7 | MFBS25.dxf | download |
| MFBS-32 | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5.5 | M4 | 1.7 | MFBS32.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB-12 | 6.35 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 9.0x10-8 | 82 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 4.1 |
| MFB-16 | 8 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.5x10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9 |
| MFB-20 | 10 | 0.8 | 1.6 | 31000 | 9.9x10-7 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
| MFB-25 | 12 | 1.3 | 2.6 | 25000 | 3.1x10-6 | 240 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 32 |
| MFB-32 | 16 | 2 | 4 | 19000 | 9.2x10-6 | 330 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 57 |
| MFBS-12 | 6.35 | 0.5 | 1 | 52000 | 2.1x10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.1 |
| MFBS-16 | 8 | 1 | 2 | 39000 | 8.0x10-7 | 150 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 20 |
| MFBS-20 | 10 | 1.5 | 3 | 31000 | 2.3x10-6 | 220 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 37 |
| MFBS-25 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 7.0x10-6 | 330 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 73 |
| MFBS-32 | 16 | 3 | 6 | 19000 | 2.1x10-5 | 490 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 130 |
*负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MFB-12 | 適合 | |
| MFB-16 | 適合 | |
| MFB-20 | 適合 | |
| MFB-25 | 適合 | |
| MFB-32 | 適合 | |
| MFBS-12 | 適合 | |
| MFBS-16 | 適合 | |
| MFBS-20 | 適合 | |
| MFBS-25 | 適合 | |
| MFBS-32 | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径尺寸小于φ4的轴套配有一个止付螺栓。
●螺栓直接固定型联轴器的孔径公差为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。