Bellows Fllxible Coupling

MFB 螺栓直接固定型

特色


結構和材料

*螺栓可更換為不銹鋼材質。

尺寸

單位:mm
型號 A L W E F M 螺栓鎖緊扭力
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MFB-12 12 7.5 23.5 7 2.5 M2.5 0.5 MFB12.dxf download
MFB-16 16 9 26.5 9.5 3 M3 0.7 MFB16.dxf download
MFB-20 20 10 33 12.5 3.5 M3 0.7 MFB20.dxf download
MFB-25 25 12 36.5 15 4.5 M4 1.7 MFB25.dxf download
MFB-32 32 13.5 42 21 5.5 M4 1.7 MFB32.dxf download
MFBS-12 12 7.5 23.5 7 2.5 M2.5 0.5 MFBS12.dxf download
MFBS-16 16 9 26.5 9.5 3 M3 0.7 MFBS16.dxf download
MFBS-20 20 10 32 12.5 3.5 M3 0.7 MFBS20.dxf download
MFBS-25 25 12 36.5 15 4.5 M4 1.7 MFBS25.dxf download
MFBS-32 32 13.5 42 21 5.5 M4 1.7 MFBS32.dxf download

規格

型號 最大孔徑
(mm)
常用扭力矩
(N·m)
最大扭力矩
(N·m)
最大轉速
(min-1)
慣性力矩*
(kg·m2)
靜態扭轉彈簧定數
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
軸向偏差
(mm)
質量*
(g)
MFB-12 6.35 0.3 0.6 52000 9.0x10-8 82 0.1 1.5 -1.2~+0.4 4.1
MFB-16 8 0.5 1 39000 3.5x10-7 110 0.1 1.5 -1.2~+0.4 9
MFB-20 10 0.8 1.6 31000 9.9x10-7 180 0.15 2 -1.8~+0.6 16
MFB-25 12 1.3 2.6 25000 3.1x10-6 240 0.15 2 -1.8~+0.6 32
MFB-32 16 2 4 19000 9.2x10-6 330 0.2 2 -2.5~+0.8 57
MFBS-12 6.35 0.5 1 52000 2.1x10-7 100 0.1 1.5 -1.2~+0.4 9.1
MFBS-16 8 1 2 39000 8.0x10-7 150 0.1 1.5 -1.2~+0.4 20
MFBS-20 10 1.5 3 31000 2.3x10-6 220 0.15 2 -1.8~+0.6 37
MFBS-25 12 2 4 25000 7.0x10-6 330 0.15 2 -1.8~+0.6 73
MFBS-32 16 3 6 19000 2.1x10-5 490 0.2 2 -2.5~+0.8 130

 *負荷量變動時,並不需要調整常用扭矩及最大扭矩值。詳細請參考 選定的順序 [PDF 501KB]
**最大孔徑下時的數值。

庫存孔徑

型號 RoHS指令適合 標準孔徑 D1·D2
MFB-12 適合
MFB-16 適合
MFB-20 適合
MFB-25 適合
MFB-32 適合
MFBS-12 適合
MFBS-16 適合
MFBS-20 適合
MFBS-25 適合
MFBS-32 適合

●所有產品皆附有內六角孔止付螺栓。
●孔徑尺寸小於φ4的軸套配有一個止付螺栓。
●螺栓直接固定型聯軸器的孔徑公差為H8。
●軸心公差建議為h6或h7。
●特殊孔徑和鍵槽可依需求加工,請與我們聯絡。