Single Disk Type Flexible Coupling
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | − |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | ◎ |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | ● |
| 高トルク | ● |
| 許容ミスアライメント | − |
| 振動吸収性 | − |
| 電気絶縁性 | − |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。
*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。
| 品番 | A | L | W | C | s1 | F | G | M | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS-32C | 32 | 13.7 | 32 | 22 | 9 | 4 | 8 | M3 | 1.5 | MHS32C.dxf | download |
| MHS-40C | 40 | 16.5 | 38 | 28 | 12 | 6 | 10.5 | M4 | 2.5 | MHS40C.dxf | download |
| MHS-50C | 50 | 19.4 | 44 | 39 | 15 | 7 | 14.75 | M5 | 7 | MHS50C.dxf | download |
| MHS-63C | 63 | 22.3 | 50 | 45 | 18 | 8 | 17 | M6 | 12 | MHS63C.dxf | download |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント* (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS-32C | 10 | 2 | 4 | 19000 | 4.5×10-6 | 1300 | 1 | ±0.2 | 38 |
| MHS-40C | 14 | 4 | 8 | 15000 | 1.2×10-5 | 2800 | 1 | ±0.2 | 66 |
| MHS-50C | 20 | 7.5 | 15 | 12000 | 3.7×10-5 | 3700 | 1 | ±0.2 | 120 |
| MHS-63C | 25 | 10 | 20 | 10000 | 8.4×10-5 | 5000 | 1 | ±0.2 | 190 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | RoHS指令適合 | 価格 (円) | 標準軸穴径 D1・D2 | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|
| MHS-32C | 適合 | 5,540 | ||
| MHS-40C | 適合 | 6,060 | ||
| MHS-50C | 適合 | 7,270 | ||
| MHS-63C | 適合 | 9,930 |
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。