![]()
![]()
Double Disk Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ● |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | C | s1 | E | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHW-32C | 32 | 13.7 | 40 | 22 | 9 | 15 | 4 | 8 | M3 | 1.5 | download |
| MHW-40C | 40 | 16.5 | 46 | 28 | 12 | 20 | 6 | 10.5 | M4 | 2.5 | download |
| MHW-50C | 50 | 19.4 | 52 | 39 | 15 | 25 | 7 | 14.75 | M5 | 7 | download |
| MHW-63C | 63 | 22.3 | 58 | 45 | 18 | 32 | 8 | 17 | M6 | 12 | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHW-32C | 10 | 2 | 4 | 19000 | 6.2x10-6 | 1000 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 48 |
| MHW-40C | 14 | 4 | 8 | 15000 | 1.6x10-5 | 1500 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 81 |
| MHW-50C | 20 | 7.5 | 15 | 12000 | 4.6x10-5 | 2000 | 0.2 | 2 | ±0.6 | 150 |
| MHW-63C | 25 | 10 | 20 | 10000 | 1.1x10-4 | 2500 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 230 |
*负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MHW-32C | 適合 | |
| MHW-40C | 適合 | |
| MHW-50C | 適合 | |
| MHW-63C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。