Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT-C クランピングタイプ

ポイント

  • 高トルク。
  • 振動吸収。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A L W B C F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-14C-BL 14 7 22 6 1 3.5 4 M2 0.5 MJT14C.dxf download
MJT-20C-BL 20 10 30 8 1 5 6.5 M2.5 1 MJT20C.dxf download
MJT-30C-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30C.dxf download
MJT-40C-BL 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40C.dxf download
MJT-55C-BL 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55C.dxf download
MJT-65C-BL 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65C.dxf download
MJT-80C-BL 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80C.dxf 準備中
MJT-95C-BL 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95C.dxf 準備中
MJT-14C-WH 14 7 22 6 1 3.5 4 M2 0.5 MJT14C.dxf download
MJT-20C-WH 20 10 30 8 1 5 6.5 M2.5 1 MJT20C.dxf download
MJT-30C-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30C.dxf download
MJT-40C-WH 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40C.dxf download
MJT-55C-WH 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55C.dxf download
MJT-65C-WH 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65C.dxf download
MJT-80C-WH 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80C.dxf 準備中
MJT-95C-WH 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95C.dxf 準備中
MJT-14C-RD 14 7 22 6 1 3.5 4 M2 0.5 MJT14C.dxf download
MJT-20C-RD 20 10 30 8 1 5 6.5 M2.5 1 MJT20C.dxf download
MJT-30C-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30C.dxf download
MJT-40C-RD 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40C.dxf download
MJT-55C-RD 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55C.dxf download
MJT-65C-RD 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65C.dxf download
MJT-80C-RD 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80C.dxf 準備中
MJT-95C-RD 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95C.dxf 準備中

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク*
(N・m)
最大
トルク*
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MJT-14C-BL 5 0.7 1.4 45000 1.6×10-7 8 0.15 1 0〜+0.6 6
MJT-20C-BL 8 1.8 3.6 31000 1.1×10-6 16 0.2 1 0〜+0.8 19
MJT-30C-BL 12 4 8 21000 6.2×10-6 46 0.2 1 0〜+1.0 50
MJT-40C-BL 16 4.9 9.8 15000 3.9×10-5 380 0.15 1 0〜+1.2 160
MJT-55C-BL 25 17 34 11000 1.6×10-4 1400 0.2 1 0〜+1.4 330
MJT-65C-BL 30 46 92 9000 3.8×10-4 2800 0.2 1 0〜+1.5 560
MJT-80C-BL 42 95 190 7000 1.0×10-3 3200 0.2 1 0〜+1.8 1200
MJT-95C-BL 48 130 260 6000 2.3×10-3 3600 0.2 1 0〜+2.0 1900
MJT-14C-WH 5 1.2 2.4 45000 1.6×10-7 14 0.1 1 0〜+0.6 6
MJT-20C-WH 8 3 6 31000 1.1×10-6 29 0.15 1 0〜+0.8 19
MJT-30C-WH 12 7.5 15 21000 6.2×10-6 73 0.15 1 0〜+1.0 50
MJT-40C-WH 16 10 20 15000 3.9×10-5 570 0.1 1 0〜+1.2 160
MJT-55C-WH 25 35 70 11000 1.6×10-4 1600 0.15 1 0〜+1.4 330
MJT-65C-WH 30 95 190 9000 3.8×10-4 3000 0.15 1 0〜+1.5 560
MJT-80C-WH 42 190 380 7000 1.0×10-3 5300 0.15 1 0〜+1.8 1200
MJT-95C-WH 48 265 530 6000 2.3×10-3 6200 0.15 1 0〜+2.0 1900
MJT-14C-RD 5 2 4 45000 1.6×10-7 22 0.1 1 0〜+0.6 6
MJT-20C-RD 8 5 10 31000 1.1×10-6 55 0.1 1 0〜+0.8 19
MJT-30C-RD 12 12.5 25 21000 6.2×10-6 130 0.1 1 0〜+1.0 50
MJT-40C-RD 16 17 34 15000 3.9×10-5 1200 0.1 1 0〜+1.2 160
MJT-55C-RD 25 60 120 11000 1.6×10-4 2600 0.1 1 0〜+1.4 330
MJT-65C-RD 30 160 320 9000 3.8×10-4 4900 0.1 1 0〜+1.5 560
MJT-80C-RD 42 325 650 7000 1.0×10-3 6500 0.1 1 0〜+1.8 1200
MJT-95C-RD 48 450 900 6000 2.3×10-3 8900 0.1 1 0〜+2.0 1900

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MJT の使用可能温度は−20℃〜60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

周囲温度 −20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度補正係数 1.00 0.80 0.70

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MJT-14C-BL 適合 2,270
MJT-20C-BL 適合 2,590
MJT-30C-BL 適合 3,040
MJT-40C-BL 適合 4,670
MJT-55C-BL 適合 6,140
MJT-65C-BL 適合 9,720
MJT-80C-BL 適合 14,800
MJT-95C-BL 適合 35,000
MJT-14C-WH 適合 2,270
MJT-20C-WH 適合 2,590
MJT-30C-WH 適合 3,040
MJT-40C-WH 適合 4,670
MJT-55C-WH 適合 6,140
MJT-65C-WH 適合 9,720
MJT-80C-WH 適合 14,800
MJT-95C-WH 適合 35,000
MJT-14C-RD 適合 2,270
MJT-20C-RD 適合 2,590
MJT-30C-RD 適合 3,040
MJT-40C-RD 適合 4,670
MJT-55C-RD 適合 6,140
MJT-65C-RD 適合 9,720
MJT-80C-RD 適合 14,800
MJT-95C-RD 適合 35,000

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がクランピングタイプ、他方がセットスクリュータイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリーブ価格

品番 価格 (円) ご購入数
MJT-14C-BL(スリーブ) 220
MJT-20C-BL(スリーブ) 250
MJT-30C-BL(スリーブ) 300
MJT-40C-BL(スリーブ) 320
MJT-55C-BL(スリーブ) 650
MJT-65C-BL(スリーブ) 1,060
MJT-80C-BL(スリーブ) 1,650
MJT-95C-BL(スリーブ) 3,620
MJT-14C-WH(スリーブ) 220
MJT-20C-WH(スリーブ) 250
MJT-30C-WH(スリーブ) 300
MJT-40C-WH(スリーブ) 320
MJT-55C-WH(スリーブ) 650
MJT-65C-WH(スリーブ) 1,060
MJT-80C-WH(スリーブ) 1,650
MJT-95C-WH(スリーブ) 3,620
MJT-14C-RD(スリーブ) 220
MJT-20C-RD(スリーブ) 250
MJT-30C-RD(スリーブ) 300
MJT-40C-RD(スリーブ) 320
MJT-55C-RD(スリーブ) 650
MJT-65C-RD(スリーブ) 1,060
MJT-80C-RD(スリーブ) 1,650
MJT-95C-RD(スリーブ) 3,620