Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT-CK クランピング+キータイプ

ポイント

  • 高トルク。
  • 振動吸収。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A L W B C F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-30CK-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-BL 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-BL 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-BL 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-BL 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf 準備中
MJT-95CK-BL 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf 準備中
MJT-30CK-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-WH 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-WH 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-WH 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-WH 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf 準備中
MJT-95CK-WH 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf 準備中
MJT-30CK-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-RD 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-RD 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-RD 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-RD 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf 準備中
MJT-95CK-RD 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf 準備中

標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10・11・12 4 ±0.0150 1.8 +0.1
0
4×4
14・15・16 5 2.3 5×5
18・19・20 6 2.8 6×6
25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45 14 3.8 14×19

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク*
(N・m)
最大
トルク*
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MJT-30CK-BL 12 4 8 21000 4.2×10-6 46 0.2 1 0〜+1.0 50
MJT-40CK-BL 16 4.9 9.8 15000 3.7×10-5 380 0.15 1 0〜+1.2 160
MJT-55CK-BL 25 17 34 11000 1.5×10-4 1400 0.2 1 0〜+1.4 330
MJT-65CK-BL 30 46 92 9000 3.5×10-4 2800 0.2 1 0〜+1.5 550
MJT-80CK-BL 42 95 190 7000 9.7×10-4 3200 0.2 1 0〜+1.8 1200
MJT-95CK-BL 48 130 260 6000 2.1×10-3 3600 0.2 1 0〜+2.0 1800
MJT-30CK-WH 12 7.5 15 21000 4.2×10-6 73 0.15 1 0〜+1.0 50
MJT-40CK-WH 16 10 20 15000 3.7×10-5 570 0.1 1 0〜+1.2 160
MJT-55CK-WH 25 35 70 11000 1.5×10-4 1600 0.15 1 0〜+1.4 330
MJT-65CK-WH 30 95 190 9000 3.5×10-4 3000 0.15 1 0〜+1.5 550
MJT-80CK-WH 42 190 380 7000 9.7×10-4 5300 0.15 1 0〜+1.8 1200
MJT-95CK-WH 48 265 530 6000 2.1×10-3 6200 0.15 1 0〜+2.0 1800
MJT-30CK-RD 12 12.5 25 21000 4.2×10-6 130 0.1 1 0〜+1.0 50
MJT-40CK-RD 16 17 34 15000 3.7×10-5 1200 0.1 1 0〜+1.2 160
MJT-55CK-RD 25 60 120 11000 1.5×10-4 2600 0.1 1 0〜+1.4 330
MJT-65CK-RD 30 160 320 9000 3.5×10-4 4900 0.1 1 0〜+1.5 550
MJT-80CK-RD 42 325 650 7000 9.7×10-4 6500 0.1 1 0〜+1.8 1200
MJT-95CK-RD 48 450 900 6000 2.1×10-3 8900 0.1 1 0〜+2.0 1800

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MJT の使用可能温度は−20℃〜60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

周囲温度 −20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度補正係数 1.00 0.80 0.70

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MJT-30CK-BL 適合 3,630
MJT-40CK-BL 適合 5,350
MJT-55CK-BL 適合 6,930
MJT-65CK-BL 適合 10,500
MJT-80CK-BL 適合 15,200
MJT-95CK-BL 適合 35,600
MJT-30CK-WH 適合 3,630
MJT-40CK-WH 適合 5,350
MJT-55CK-WH 適合 6,930
MJT-65CK-WH 適合 10,500
MJT-80CK-WH 適合 15,200
MJT-95CK-WH 適合 35,600
MJT-30CK-RD 適合 3,630
MJT-40CK-RD 適合 5,350
MJT-55CK-RD 適合 6,930
MJT-65CK-RD 適合 10,500
MJT-80CK-RD 適合 15,200
MJT-95CK-RD 適合 35,600

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がクランピング+キータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリーブ価格

品番 価格 (円) ご購入数
MJT-30CK-BL(スリーブ) 300
MJT-40CK-BL(スリーブ) 320
MJT-55CK-BL(スリーブ) 650
MJT-65CK-BL(スリーブ) 1,060
MJT-80CK-BL(スリーブ) 1,650
MJT-95CK-BL(スリーブ) 3,620
MJT-30CK-WH(スリーブ) 300
MJT-40CK-WH(スリーブ) 320
MJT-55CK-WH(スリーブ) 650
MJT-65CK-WH(スリーブ) 1,060
MJT-80CK-WH(スリーブ) 1,650
MJT-95CK-WH(スリーブ) 3,620
MJT-30CK-RD(スリーブ) 300
MJT-40CK-RD(スリーブ) 320
MJT-55CK-RD(スリーブ) 650
MJT-65CK-RD(スリーブ) 1,060
MJT-80CK-RD(スリーブ) 1,650
MJT-95CK-RD(スリーブ) 3,620