Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT-CK 挟持+键槽复合型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W B C F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-30CK-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-BL 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-BL 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-BL 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-BL 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf -
MJT-95CK-BL 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf -
MJT-30CK-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-WH 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-WH 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-WH 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-WH 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf -
MJT-95CK-WH 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf -
MJT-30CK-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 10 M4 2.5 MJT30CK.dxf download
MJT-40CK-RD 40 25 66 12 2 8.5 14 M5 4 MJT40CK.dxf download
MJT-55CK-RD 55 30 78 14 2 10.5 20 M6 8 MJT55CK.dxf download
MJT-65CK-RD 65 35 90 15 2.5 13 24 M8 16 MJT65CK.dxf download
MJT-80CK-RD 80 45 114 18 3 15 30 M8 16 MJT80CK.dxf -
MJT-95CK-RD 95 50 126 20 3 18 34 M10 40 MJT95CK.dxf -

标准孔径
D
键槽
b t b×h
标准
尺寸
公差
(JS9)
标准
尺寸
公差
10・11・12 4 ±0.0150 1.8 +0.1
0
4×4
14・15・16 5 2.3 5×5
18・19・20 6 2.8 6×6
25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45 14 3.8 14×9

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩*
(N·m)
最大扭矩*
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩**
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量**
(g)
MJT-30CK-BL 12 4 8 21000 4.2x10-6 46 0.2 1 0~+1.0 50
MJT-40CK-BL 16 4.9 9.8 15000 3.7x10-5 380 0.15 1 0~+1.2 160
MJT-55CK-BL 25 17 34 11000 1.5x10-4 1400 0.2 1 0~+1.4 330
MJT-65CK-BL 30 46 92 9000 3.5x10-4 2800 0.2 1 0~+1.5 550
MJT-80CK-BL 42 95 190 7000 9.7x10-4 3200 0.2 1 0~+1.8 1200
MJT-95CK-BL 48 130 260 6000 2.1x10-3 3600 0.2 1 0~+2.0 1800
MJT-30CK-WH 12 7.5 15 21000 4.2x10-6 73 0.15 1 0~+1.0 50
MJT-40CK-WH 16 10 20 15000 3.7x10-5 570 0.1 1 0~+1.2 160
MJT-55CK-WH 25 35 70 11000 1.5x10-4 1600 0.15 1 0~+1.4 330
MJT-65CK-WH 30 95 190 9000 3.5x10-4 3000 0.15 1 0~+1.5 550
MJT-80CK-WH 42 190 380 7000 9.7x10-4 5300 0.15 1 0~+1.8 1200
MJT-95CK-WH 48 265 530 6000 2.1x10-3 6200 0.15 1 0~+2.0 1800
MJT-30CK-RD 12 12.5 25 21000 4.2x10-6 130 0.1 1 0~+1.0 50
MJT-40CK-RD 16 17 34 15000 3.7x10-5 1200 0.1 1 0~+1.2 160
MJT-55CK-RD 25 60 120 11000 1.5x10-4 2600 0.1 1 0~+1.4 330
MJT-65CK-RD 30 160 320 9000 3.5x10-4 4900 0.1 1 0~+1.5 550
MJT-80CK-RD 42 325 650 7000 9.7x10-4 6500 0.1 1 0~+1.8 1200
MJT-95CK-RD 48 450 900 6000 2.1x10-3 8900 0.1 1 0~+2.0 1800

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
  MJT 适用温度为-20℃〜60℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

周围温度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度补正系数 1.00 0.80 0.70

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MJT-30CK-BL 適合
MJT-40CK-BL 適合
MJT-55CK-BL 適合
MJT-65CK-BL 適合
MJT-80CK-BL 適合
MJT-95CK-BL 適合
MJT-30CK-WH 適合
MJT-40CK-WH 適合
MJT-55CK-WH 適合
MJT-65CK-WH 適合
MJT-80CK-WH 適合
MJT-95CK-WH 適合
MJT-30CK-RD 適合
MJT-40CK-RD 適合
MJT-55CK-RD 適合
MJT-65CK-RD 適合
MJT-80CK-RD 適合
MJT-95CK-RD 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●也可制作键槽型/挟持型和其它组合型式产品。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]