![]()
![]()
Curved Jaw Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | ● |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | ◎ |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ● |
|---|---|
| 高扭转刚性 | − |
| 高扭矩 | ◎ |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | ● |
| 电气绝缘性 | ◎ |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | B | C | F | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJT-30K-BL | 30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | MJT30K.dxf | download |
| MJT-40K-BL | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 | MJT40K.dxf | download |
| MJT-55K-BL | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 15 | M6 | 7 | MJT55K.dxf | download |
| MJT-65K-BL | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 17.5 | M8 | 15 | MJT65K.dxf | download |
| MJT-80K-BL | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 22.5 | M8 | 15 | MJT80K.dxf | - |
| MJT-95K-BL | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 25 | M8 | 15 | MJT95K.dxf | - |
| MJT-30K-WH | 30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | MJT30K.dxf | download |
| MJT-40K-WH | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 | MJT40K.dxf | download |
| MJT-55K-WH | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 15 | M6 | 7 | MJT55K.dxf | download |
| MJT-65K-WH | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 17.5 | M8 | 15 | MJT65K.dxf | download |
| MJT-80K-WH | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 22.5 | M8 | 15 | MJT80K.dxf | - |
| MJT-95K-WH | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 25 | M8 | 15 | MJT95K.dxf | - |
| MJT-30K-RD | 30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | MJT30K.dxf | download |
| MJT-40K-RD | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 | MJT40K.dxf | download |
| MJT-55K-RD | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 15 | M6 | 7 | MJT55K.dxf | download |
| MJT-65K-RD | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 17.5 | M8 | 15 | MJT65K.dxf | download |
| MJT-80K-RD | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 22.5 | M8 | 15 | MJT80K.dxf | - |
| MJT-95K-RD | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 25 | M8 | 15 | MJT95K.dxf | - |
| 标准孔径 D |
键槽 | 键 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | b×h | |||
| 标准 尺寸 |
公差 (JS9) |
标准 尺寸 |
公差 | ||
| 10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 |
4×4 |
| 14・15・16 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| 32・35・38 | 10 | 10×8 | |||
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
| 45 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩* (N·m) |
最大扭矩* (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩** (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJT-30K-BL | 14 | 4 | 8 | 21000 | 5.8x10-6 | 46 | 0.2 | 1 | 0~+1.0 | 45 |
| MJT-40K-BL | 20 | 4.9 | 9.8 | 15000 | 3.8x10-5 | 380 | 0.15 | 1 | 0~+1.2 | 150 |
| MJT-55K-BL | 25 | 17 | 34 | 11000 | 1.6x10-4 | 1400 | 0.2 | 1 | 0~+1.4 | 350 |
| MJT-65K-BL | 30 | 46 | 92 | 9000 | 3.6x10-4 | 2800 | 0.2 | 1 | 0~+1.5 | 570 |
| MJT-80K-BL | 45 | 95 | 190 | 7000 | 9.8x10-4 | 3200 | 0.2 | 1 | 0~+1.8 | 1200 |
| MJT-95K-BL | 50 | 130 | 260 | 6000 | 2.2x10-3 | 3600 | 0.2 | 1 | 0~+2.0 | 1800 |
| MJT-30K-WH | 14 | 7.5 | 15 | 21000 | 5.8x10-6 | 73 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 45 |
| MJT-40K-WH | 20 | 10 | 20 | 15000 | 3.8x10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 150 |
| MJT-55K-WH | 25 | 35 | 70 | 11000 | 1.6x10-4 | 1600 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 350 |
| MJT-65K-WH | 30 | 95 | 190 | 9000 | 3.6x10-4 | 3000 | 0.15 | 1 | 0~+1.5 | 570 |
| MJT-80K-WH | 45 | 190 | 380 | 7000 | 9.8x10-4 | 5300 | 0.15 | 1 | 0~+1.8 | 1200 |
| MJT-95K-WH | 50 | 265 | 530 | 6000 | 2.2x10-3 | 6200 | 0.15 | 1 | 0~+2.0 | 1800 |
| MJT-30K-RD | 14 | 12.5 | 25 | 21000 | 5.8x10-6 | 130 | 0.1 | 1 | 0~+1.0 | 45 |
| MJT-40K-RD | 20 | 17 | 34 | 15000 | 3.8x10-5 | 1200 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 150 |
| MJT-55K-RD | 25 | 60 | 120 | 11000 | 1.6x10-4 | 2600 | 0.1 | 1 | 0~+1.4 | 350 |
| MJT-65K-RD | 30 | 160 | 320 | 9000 | 3.6x10-4 | 4900 | 0.1 | 1 | 0~+1.5 | 570 |
| MJT-80K-RD | 45 | 325 | 650 | 7000 | 9.8x10-4 | 6500 | 0.1 | 1 | 0~+1.8 | 1200 |
| MJT-95K-RD | 50 | 450 | 900 | 6000 | 2.2x10-3 | 8900 | 0.1 | 1 | 0~+2.0 | 1800 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
MJT 适用温度为-20℃〜60℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 周围温度 | -20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ |
|---|---|---|---|
| 温度补正系数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 |
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MJT-30K-BL | 適合 | |
| MJT-40K-BL | 適合 | |
| MJT-55K-BL | 適合 | |
| MJT-65K-BL | 適合 | |
| MJT-80K-BL | 適合 | |
| MJT-95K-BL | 適合 | |
| MJT-30K-WH | 適合 | |
| MJT-40K-WH | 適合 | |
| MJT-55K-WH | 適合 | |
| MJT-65K-WH | 適合 | |
| MJT-80K-WH | 適合 | |
| MJT-95K-WH | 適合 | |
| MJT-30K-RD | 適合 | |
| MJT-40K-RD | 適合 | |
| MJT-55K-RD | 適合 | |
| MJT-65K-RD | 適合 | |
| MJT-80K-RD | 適合 | |
| MJT-95K-RD | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●也可制作键槽型/挟持型和其它组合型式产品。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。