Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT セットスクリュータイプ

ポイント

  • 高トルク。
  • 振動吸収。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A L W B C F M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-14-BL 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-BL 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-BL 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-BL 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-BL 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-BL 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf 準備中
MJT-95-BL 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf 準備中
MJT-14-WH 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-WH 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-WH 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-WH 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-WH 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-WH 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf 準備中
MJT-95-WH 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf 準備中
MJT-14-RD 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-RD 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-RD 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-RD 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-RD 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-RD 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf 準備中
MJT-95-RD 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf 準備中

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク*
(N・m)
最大
トルク*
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MJT-14-BL 6.35 0.7 1.4 45000 2.1×10-7 8 0.15 1 0〜+0.6 7.3
MJT-20-BL 9.525 1.8 3.6 31000 1.0×10-6 16 0.2 1 0〜+0.8 18
MJT-30-BL 14 4 8 21000 5.9×10-6 46 0.2 1 0〜+1.0 46
MJT-40-BL 20 4.9 9.8 15000 4.0×10-5 380 0.15 1 0〜+1.2 150
MJT-55-BL 25 17 34 11000 1.7×10-4 1400 0.2 1 0〜+1.4 350
MJT-65-BL 30 46 92 9000 3.9×10-4 2800 0.2 1 0〜+1.5 570
MJT-80-BL 45 95 190 7000 1.1×10-3 3200 0.2 1 0〜+1.8 1200
MJT-95-BL 50 130 260 6000 2.4×10-3 3600 0.2 1 0〜+2.0 1900
MJT-14-WH 6.35 1.2 2.4 45000 2.1×10-7 14 0.1 1 0〜+0.6 7.3
MJT-20-WH 9.525 3 6 31000 1.0×10-6 29 0.15 1 0〜+0.8 18
MJT-30-WH 14 7.5 15 21000 5.9×10-6 73 0.15 1 0〜+1.0 46
MJT-40-WH 20 10 20 15000 4.0×10-5 570 0.1 1 0〜+1.2 150
MJT-55-WH 25 35 70 11000 1.7×10-4 1600 0.15 1 0〜+1.4 350
MJT-65-WH 30 95 190 9000 3.9×10-4 3000 0.15 1 0〜+1.5 570
MJT-80-WH 45 190 380 7000 1.1×10-3 5300 0.15 1 0〜+1.8 1200
MJT-95-WH 50 265 530 6000 2.4×10-3 6200 0.15 1 0〜+2.0 1900
MJT-14-RD 6.35 2 4 45000 2.1×10-7 22 0.1 1 0〜+0.6 7.3
MJT-20-RD 9.525 5 10 31000 1.0×10-6 55 0.1 1 0〜+0.8 18
MJT-30-RD 14 12.5 25 21000 5.9×10-6 130 0.1 1 0〜+1.0 46
MJT-40-RD 20 17 34 15000 4.0×10-5 1200 0.1 1 0〜+1.2 150
MJT-55-RD 25 60 120 11000 1.7×10-4 2600 0.1 1 0〜+1.4 350
MJT-65-RD 30 160 320 9000 3.9×10-4 4900 0.1 1 0〜+1.5 570
MJT-80-RD 45 325 650 7000 1.1×10-3 6500 0.1 1 0〜+1.8 1200
MJT-95-RD 50 450 900 6000 2.4×10-3 8900 0.1 1 0〜+2.0 1900

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MJT の使用可能温度は−20℃〜60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

周囲温度 −20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度補正係数 1.00 0.80 0.70

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MJT-14-BL 適合 1,590
MJT-20-BL 適合 1,880
MJT-30-BL 適合 2,340
MJT-40-BL 適合 3,320
MJT-55-BL 適合 4,270
MJT-65-BL 適合 7,120
MJT-80-BL 適合 11,900
MJT-95-BL 適合 31,200
MJT-14-WH 適合 1,590
MJT-20-WH 適合 1,880
MJT-30-WH 適合 2,340
MJT-40-WH 適合 3,320
MJT-55-WH 適合 4,270
MJT-65-WH 適合 7,120
MJT-80-WH 適合 11,900
MJT-95-WH 適合 31,200
MJT-14-RD 適合 1,590
MJT-20-RD 適合 1,880
MJT-30-RD 適合 2,340
MJT-40-RD 適合 3,320
MJT-55-RD 適合 4,270
MJT-65-RD 適合 7,120
MJT-80-RD 適合 11,900
MJT-95-RD 適合 31,200

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

スリーブ価格

品番 価格 (円) ご購入数
MJT-14-BL(スリーブ) 220
MJT-20-BL(スリーブ) 250
MJT-30-BL(スリーブ) 300
MJT-40-BL(スリーブ) 320
MJT-55-BL(スリーブ) 650
MJT-65-BL(スリーブ) 1,060
MJT-80-BL(スリーブ) 1,650
MJT-95-BL(スリーブ) 3,620
MJT-14-WH(スリーブ) 220
MJT-20-WH(スリーブ) 250
MJT-30-WH(スリーブ) 300
MJT-40-WH(スリーブ) 320
MJT-55-WH(スリーブ) 650
MJT-65-WH(スリーブ) 1,060
MJT-80-WH(スリーブ) 1,650
MJT-95-WH(スリーブ) 3,620
MJT-14-RD(スリーブ) 220
MJT-20-RD(スリーブ) 250
MJT-30-RD(スリーブ) 300
MJT-40-RD(スリーブ) 320
MJT-55-RD(スリーブ) 650
MJT-65-RD(スリーブ) 1,060
MJT-80-RD(スリーブ) 1,650
MJT-95-RD(スリーブ) 3,620