Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT 螺栓直接固定型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W B C F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-14-BL 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-BL 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-BL 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-BL 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-BL 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-BL 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-BL 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -
MJT-14-WH 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-WH 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-WH 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-WH 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-WH 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-WH 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-WH 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -
MJT-14-RD 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-RD 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-RD 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-RD 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-RD 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-RD 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-RD 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩*
(N·m)
最大扭矩*
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩**
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量**
(g)
MJT-14-BL 6.35 0.7 1.4 45000 2.1x10-7 8 0.15 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-BL 9.525 1.8 3.6 31000 1.0x10-6 16 0.2 1 0~+0.8 18
MJT-30-BL 14 4 8 21000 5.9x10-6 46 0.2 1 0~+1.0 46
MJT-40-BL 20 4.9 9.8 15000 4.0x10-5 380 0.15 1 0~+1.2 150
MJT-55-BL 25 17 34 11000 1.7x10-4 1400 0.2 1 0~+1.4 350
MJT-65-BL 30 46 92 9000 3.9x10-4 2800 0.2 1 0~+1.5 570
MJT-80-BL 45 95 190 7000 1.1x10-3 3200 0.2 1 0~+1.8 1200
MJT-95-BL 50 130 260 6000 2.4x10-3 3600 0.2 1 0~+2.0 1900
MJT-14-WH 6.35 1.2 2.4 45000 2.1x10-7 14 0.1 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-WH 9.525 3 6 31000 1.0x10-6 29 0.15 1 0~+0.8 18
MJT-30-WH 14 7.5 15 21000 5.9x10-6 73 0.15 1 0~+1.0 46
MJT-40-WH 20 10 20 15000 4.0x10-5 570 0.1 1 0~+1.2 150
MJT-55-WH 25 35 70 11000 1.7x10-4 1600 0.15 1 0~+1.4 350
MJT-65-WH 30 95 190 9000 3.9x10-4 3000 0.15 1 0~+1.5 570
MJT-80-WH 45 190 380 7000 1.1x10-3 5300 0.15 1 0~+1.8 1200
MJT-95-WH 50 265 530 6000 2.4x10-3 6200 0.15 1 0~+2.0 1900
MJT-14-RD 6.35 2 4 45000 2.1x10-7 22 0.1 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-RD 9.525 5 10 31000 1.0x10-6 55 0.1 1 0~+0.8 18
MJT-30-RD 14 12.5 25 21000 5.9x10-6 130 0.1 1 0~+1.0 46
MJT-40-RD 20 17 34 15000 4.0x10-5 1200 0.1 1 0~+1.2 150
MJT-55-RD 25 60 120 11000 1.7x10-4 2600 0.1 1 0~+1.4 350
MJT-65-RD 30 160 320 9000 3.9x10-4 4900 0.1 1 0~+1.5 570
MJT-80-RD 45 325 650 7000 1.1x10-3 6500 0.1 1 0~+1.8 1200
MJT-95-RD 50 450 900 6000 2.4x10-3 8900 0.1 1 0~+2.0 1900

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
  MJT 适用温度为-20℃〜60℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

周围温度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度补正系数 1.00 0.80 0.70

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MJT-14-BL 適合
MJT-20-BL 適合
MJT-30-BL 適合
MJT-40-BL 適合
MJT-55-BL 適合
MJT-65-BL 適合
MJT-80-BL 適合
MJT-95-BL 適合
MJT-14-WH 適合
MJT-20-WH 適合
MJT-30-WH 適合
MJT-40-WH 適合
MJT-55-WH 適合
MJT-65-WH 適合
MJT-80-WH 適合
MJT-95-WH 適合
MJT-14-RD 適合
MJT-20-RD 適合
MJT-30-RD 適合
MJT-40-RD 適合
MJT-55-RD 適合
MJT-65-RD 適合
MJT-80-RD 適合
MJT-95-RD 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。