Curved Jaw Type Flexible Coupling

MJT 螺栓直接固定型

特色


結構和材料

*螺栓可更換為不銹鋼材質,請與我們連絡。

尺寸

單位:mm
型號 A L W B C F M 螺栓鎖緊扭力
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MJT-14-BL 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-BL 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-BL 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-BL 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-BL 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-BL 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-BL 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-BL 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -
MJT-14-WH 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-WH 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-WH 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-WH 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-WH 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-WH 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-WH 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -
MJT-14-RD 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 MJT14.dxf download
MJT-20-RD 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 MJT20.dxf download
MJT-30-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 MJT30.dxf download
MJT-40-RD 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 MJT40.dxf download
MJT-55-RD 55 30 78 14 2 15 M6 7 MJT55.dxf download
MJT-65-RD 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 MJT65.dxf download
MJT-80-RD 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 MJT80.dxf -
MJT-95-RD 95 50 126 20 3 25 M8 15 MJT95.dxf -

規格

型號 最大孔徑
(mm)
常用扭力矩*
(N·m)
最大扭力矩*
(N·m)
最大轉速
(min-1)
慣性力矩**
(kg·m2)
靜態扭轉彈簧定數
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
軸向偏差
(mm)
質量**
(g)
MJT-14-BL 6.35 0.7 1.4 45000 2.1x10-7 8 0.15 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-BL 9.525 1.8 3.6 31000 1.0x10-6 16 0.2 1 0~+0.8 18
MJT-30-BL 14 4 8 21000 5.9x10-6 46 0.2 1 0~+1.0 46
MJT-40-BL 20 4.9 9.8 15000 4.0x10-5 380 0.15 1 0~+1.2 150
MJT-55-BL 25 17 34 11000 1.7x10-4 1400 0.2 1 0~+1.4 350
MJT-65-BL 30 46 92 9000 3.9x10-4 2800 0.2 1 0~+1.5 570
MJT-80-BL 45 95 190 7000 1.1x10-3 3200 0.2 1 0~+1.8 1200
MJT-95-BL 50 130 260 6000 2.4x10-3 3600 0.2 1 0~+2.0 1900
MJT-14-WH 6.35 1.2 2.4 45000 2.1x10-7 14 0.1 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-WH 9.525 3 6 31000 1.0x10-6 29 0.15 1 0~+0.8 18
MJT-30-WH 14 7.5 15 21000 5.9x10-6 73 0.15 1 0~+1.0 46
MJT-40-WH 20 10 20 15000 4.0x10-5 570 0.1 1 0~+1.2 150
MJT-55-WH 25 35 70 11000 1.7x10-4 1600 0.15 1 0~+1.4 350
MJT-65-WH 30 95 190 9000 3.9x10-4 3000 0.15 1 0~+1.5 570
MJT-80-WH 45 190 380 7000 1.1x10-3 5300 0.15 1 0~+1.8 1200
MJT-95-WH 50 265 530 6000 2.4x10-3 6200 0.15 1 0~+2.0 1900
MJT-14-RD 6.35 2 4 45000 2.1x10-7 22 0.1 1 0~+0.6 7.3
MJT-20-RD 9.525 5 10 31000 1.0x10-6 55 0.1 1 0~+0.8 18
MJT-30-RD 14 12.5 25 21000 5.9x10-6 130 0.1 1 0~+1.0 46
MJT-40-RD 20 17 34 15000 4.0x10-5 1200 0.1 1 0~+1.2 150
MJT-55-RD 25 60 120 11000 1.7x10-4 2600 0.1 1 0~+1.4 350
MJT-65-RD 30 160 320 9000 3.9x10-4 4900 0.1 1 0~+1.5 570
MJT-80-RD 45 325 650 7000 1.1x10-3 6500 0.1 1 0~+1.8 1200
MJT-95-RD 50 450 900 6000 2.4x10-3 8900 0.1 1 0~+2.0 1900

 *負荷量變動時,並不需要調整常用扭矩及最大扭矩值。但環境溫度高於30℃時,請依據下表的溫度補正係數調整常用扭矩及最大扭矩值。
  MJT 適用溫度為-20℃〜60℃。詳情請參考 選定的順序 [PDF 501KB]
**最大孔徑下時的數值。

周圍溫度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
溫度補正係數 1.00 0.80 0.70

庫存孔徑

型號 RoHS指令適合 標準孔徑 D1·D2
MJT-14-BL 適合
MJT-20-BL 適合
MJT-30-BL 適合
MJT-40-BL 適合
MJT-55-BL 適合
MJT-65-BL 適合
MJT-80-BL 適合
MJT-95-BL 適合
MJT-14-WH 適合
MJT-20-WH 適合
MJT-30-WH 適合
MJT-40-WH 適合
MJT-55-WH 適合
MJT-65-WH 適合
MJT-80-WH 適合
MJT-95-WH 適合
MJT-14-RD 適合
MJT-20-RD 適合
MJT-30-RD 適合
MJT-40-RD 適合
MJT-55-RD 適合
MJT-65-RD 適合
MJT-80-RD 適合
MJT-95-RD 適合

●所有產品皆附有內六角孔止付螺栓。
●孔徑尺寸小於φ4的軸套配有一個止付螺栓。
●軸心公差建議為h6或h7。