![]()
![]()
MJT联轴器系结合了零背隙金属簧片型联轴器及一般橡胶弹性体联轴器的两种特性。
因此,MJT联轴器适用于零背隙的角向转动及扭矩的传导。
提供三种不同硬度的弹性间隔体、有不同的特性。请考虑以下要点,并选择合适的 MJT 联轴器。
| 型号 | 弹性间隔体硬度* (JIS A) |
零背隙容许传达扭矩 (N·m) |
额定扭矩* (N·m) |
最大扭矩* (N·m) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJT-14 | BL | 80 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 8 | 0.15 | 1.0 | +0.6 0 |
| WH | 92 | 1.2 | 2.4 | 14 | 0.10 | ||||
| RD | 98 | 2 | 4 | 22 | 0.10 | ||||
| MJT-20 | BL | 80 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 16 | 0.20 | 1.0 | +0.8 0 |
| WH | 92 | 3 | 6 | 29 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 5 | 10 | 55 | 0.10 | ||||
| MJT-30 | BL | 80 | 0.5 | 4 | 8 | 46 | 0.20 | 1.0 | +1.0 0 |
| WH | 92 | 7.5 | 15 | 73 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 12.5 | 25 | 130 | 0.10 | ||||
| MJT-40 | BL | 80 | 1.2 | 4.9 | 9.8 | 380 | 0.15 | 1.0 | +1.2 0 |
| WH | 92 | 10 | 20 | 570 | 0.10 | ||||
| RD | 98 | 17 | 34 | 1200 | 0.10 | ||||
| MJT-55 | BL | 80 | - | 17 | 34 | 1400 | 0.20 | 1.0 | +1.4 0 |
| WH | 92 | 35 | 70 | 1600 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 60 | 120 | 2600 | 0.10 | ||||
| MJT-65 | BL | 80 | - | 46 | 92 | 2800 | 0.20 | 1.0 | +1.5 0 |
| WH | 92 | 95 | 190 | 3000 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 160 | 320 | 4900 | 0.10 | ||||
| MJT-80 | BL | 80 | - | 95 | 190 | 3200 | 0.20 | 1.0 | +1.8 0 |
| WH | 92 | 190 | 380 | 5300 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 325 | 650 | 6500 | 0.10 | ||||
| MJT-95 | BL | 80 | - | 130 | 260 | 3600 | 0.20 | 1.0 | +2.0 0 |
| WH | 92 | 265 | 530 | 6200 | 0.15 | ||||
| RD | 98 | 450 | 900 | 8900 | 0.10 | ||||
*计示硬度(邵氏A)。
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
适用温度为-20℃〜60℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。