Bellows Flexible Coupling

MKM-AC 转接器+挟持型

特色


结构和材料

尺寸

単位:mm
型号 A B L W E F G M D3 C S T H 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MKM-56AC 56 56 20 70 38 7.5 19 M6 16 20 16 4 16 14 MKM56AC.dxf download
MKM-56AC-H 56 56 20 70 38 7.5 19 M6 24 30 29 6 27 14 MKM56ACH.dxf download
MKM-63AC 63 66 22 77 47 8.5 22 M8 24 30 29 6 27 30 MKM63AC.dxf download

标准孔径
D1
键槽
b k
标准
尺寸
公差
(JS9)
标准
尺寸
公差
11T 4 ±0.015 12.7 +0.1
0
16T 5 ±0.015 18.3 +0.2
0

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MKM-56AC 30 20 40 10000 1.3x10-4 18000 0.2 2 ±0.8 250
MKM-56AC-H 30 35 70 10000 1.4x10-4 22000 0.2 2 ±0.8 270
MKM-63AC 34 60 120 8000 2.5x10-4 33000 0.2 2 ±0.9 370

 *负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MKM-56AC 適合
MKM-56AC-H 適合
MKM-63AC 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。
●详细请联系客户服务中心。