Bellows Flexible Coupling

MKM-C クランピングタイプ

ポイント

  • 高トルク・高ねじり剛性・高応答。
  • バックラッシュ0。

構造と材質

寸法

unit:mm
品番 A B L W E F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MKM-17C-H 16.5 14.5 9 31.5 9 3.3 4.6 M2.5 1 MKM17CH.dxf download
MKM-25C 24.5 24 13 42 16 4.5 7.5 M3 2 MKM25C.dxf download
MKM-25C-H 24.5 24 13 43.5 16 4.5 7.5 M3 2 MKM25CH.dxf download
MKM-40C-H 39.5 39.5 16.5 62 27 6 13 M5 7 MKM40CH.dxf download
MKM-56C 56 56 20 70 38 8 19 M6 14 MKM56C.dxf download
MKM-56C-H 56 56 20 70 38 7.5 19 M6 14 MKM56CH.dxf download
MKM-63C 63 66 22 77 47 8.5 22 M8 30 MKM63C.dxf download
MKM-80C-H 79.5 82 26 92 60 10.5 28.5 M10 65 MKM80CH.dxf download
MKM-99C 99 101 29 100 76 12 35 M12 115 MKM99C.dxf download

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量*
(g)
MKM-17C-H 6 0.9 1.8 20000 1.2×10-7 400 0.1 2 ±0.3 12
MKM-25C 10 2 4 12000 6.5×10-7 900 0.1 2 ±0.5 30
MKM-25C-H 10 4 8 12000 1.3×10-6 1800 0.1 2 ±0.4 36
MKM-40C-H 19 12 24 12000 2.9×10-5 6800 0.2 2 ±0.7 120
MKM-56C 30 20 40 10000 1.3×10-4 18000 0.2 2 ±0.8 250
MKM-56C-H 30 35 70 10000 1.4×10-4 22000 0.2 2 ±0.8 270
MKM-63C 34 60 120 8000 2.5×10-4 33000 0.2 2 ±0.9 370
MKM-80C-H 43 170 250 8000 7.2×10-4 63000 0.2 2 ±1.2 660
MKM-99C 54 270 400 8000 1.8×10-3 111000 0.2 2 ±1.2 1100

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MKM-17C-H 適合 13,400
MKM-25C 適合 14,800
MKM-25C-H 適合 16,900
MKM-40C-H 適合 23,200
MKM-56C 適合 35,100
MKM-56C-H 適合 35,800
MKM-63C 適合 43,500
MKM-80C-H 適合 47,000
MKM-99C 適合 101,000

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
 ただし、上表の35Mはサーボモータ適用の軸穴です。軸径の推奨寸法許容差は0〜+0.010です。
●軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。