Bellows Flexible Coupling

MKM-C 挟持型

特色


结构和材料

尺寸

単位:mm
型号 A B L W E F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MKM-17C-H 16.5 14.5 9 31.5 9 3.3 4.6 M2.5 1 MKM17CH.dxf download
MKM-25C 24.5 24 13 42 16 4.5 7.5 M3 2 MKM25C.dxf download
MKM-25C-H 24.5 24 13 43.5 16 4.5 7.5 M3 2 MKM25CH.dxf download
MKM-40C-H 39.5 39.5 16.5 62 27 6 13 M5 7 MKM40CH.dxf download
MKM-56C 56 56 20 70 38 8 19 M6 14 MKM56C.dxf download
MKM-56C-H 56 56 20 70 38 7.5 19 M6 14 MKM56CH.dxf download
MKM-63C 63 66 22 77 47 8.5 22 M8 30 MKM63C.dxf download
MKM-80C-H 79.5 82 26 92 60 10.5 28.5 M10 65 MKM80CH.dxf download
MKM-99C 99 101 29 100 76 12 35 M12 115 MKM99C.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MKM-17C-H 6 0.9 1.8 20000 1.2x10-7 400 0.1 2 ±0.3 12
MKM-25C 10 2 4 12000 6.5x10-7 900 0.1 2 ±0.5 30
MKM-25C-H 10 4 8 12000 1.3x10-6 1800 0.1 2 ±0.4 36
MKM-40C-H 19 12 24 12000 2.9x10-5 6800 0.2 2 ±0.7 120
MKM-56C 30 20 40 10000 1.3x10-4 18000 0.2 2 ±0.8 250
MKM-56C-H 30 35 70 10000 1.4x10-4 22000 0.2 2 ±0.8 270
MKM-63C 34 60 120 8000 2.5x10-4 33000 0.2 2 ±0.9 370
MKM-80C-H 43 170 250 8000 7.2x10-4 63000 0.2 2 ±1.2 660
MKM-99C 54 270 400 8000 1.8x10-3 111000 0.2 2 ±1.2 1100

 *负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MKM-17C-H 適合
MKM-25C 適合
MKM-25C-H 適合
MKM-40C-H 適合
MKM-56C 適合
MKM-56C-H 適合
MKM-63C 適合
MKM-80C-H 適合
MKM-99C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。但上表中的35M为适用于伺服马达的孔径,其轴心建议公差为0~+0.010。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。详细请联系客户服务中心。