Rigid Coupling - Long Version

MLR-C クランピングタイプ

ポイント

  • ロングタイプ。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A L W F1 F2 G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MLR -16C 16 11 22 2.5 5.5 5 M2 0.5 MLR16C.dxf download
MLR -20C 20 12 24 2.5 6 7 M2 0.5 MLR20C.dxf download
MLR -25C 25 18 36 4.5 9 9 M2.5 1 MLR25C.dxf download
MLR -32C 32 20 40 4 10 11 M3 1.5 MLR32C.dxf download
MLRS-16C 16 11 22 2.5 5.5 5 M2 0.5 MLRS16C.dxf download
MLRS-20C 20 12 24 2.5 6 7 M2 0.5 MLRS20C.dxf download
MLRS-25C 25 18 36 4.5 9 9 M2.5 1 MLRS25C.dxf download
MLRS-32C 32 20 40 4 10 11 M3 1.5 MLRS32C.dxf download

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
質量*
(g)
MLR -16C 6 0.3 0.6 39000 3.4×10-7 10
MLR -20C 8 0.5 1 31000 9.2×10-7 18
MLR -25C 12 1 2 25000 3.4×10-6 38
MLR -32C 15 2 4 19000 1.0×10-5 70
MLRS-16C 6 0.3 0.6 39000 8.9×10-7 25
MLRS-20C 8 0.5 1 31000 2.5×10-6 45
MLRS-25C 12 1 2 25000 9.2×10-6 100
MLRS-32C 15 2 4 19000 2.7×10-5 180

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MLR -16C 適合 2,070
MLR -20C 適合 2,340
MLR -25C 適合 2,600
MLR -32C 適合 3,390
MLRS-16C 適合 3,270
MLRS-20C 適合 3,650
MLRS-25C 適合 4,220
MLRS-32C 適合 5,710

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。