Rigid Coupling – Long Version

MLR-C 挾持型

特色


結構和材料

*螺栓可更換為不銹鋼材質。

尺寸

單位:mm
型號 A L W F1 F2 G M 螺栓鎖緊扭力
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MLR -16C 16 11 22 2.5 5.5 5 M2 0.5 MLR16C.dxf download
MLR -20C 20 12 24 2.5 6 7 M2 0.5 MLR20C.dxf download
MLR -25C 25 18 36 4.5 9 9 M2.5 1 MLR25C.dxf download
MLR -32C 32 20 40 4 10 11 M3 1.5 MLR32C.dxf download
MLRS-16C 16 11 22 2.5 5.5 5 M2 0.5 MLRS16C.dxf download
MLRS-20C 20 12 24 2.5 6 7 M2 0.5 MLRS20C.dxf download
MLRS-25C 25 18 36 4.5 9 9 M2.5 1 MLRS25C.dxf download
MLRS-32C 32 20 40 4 10 11 M3 1.5 MLRS32C.dxf download

規格

型號 最大孔徑
(mm)
常用扭力矩
(N·m)
最大扭力矩
(N·m)
最大轉速
(min-1)
慣性力矩*
(kg·m2)
質量*
(g)
MLR -16C 6 0.3 0.6 39000 3.4x10-7 10
MLR -20C 8 0.5 1 31000 9.2x10-7 18
MLR -25C 12 1 2 25000 3.4x10-6 38
MLR -32C 15 2 4 19000 1.0x10-5 70
MLRS-16C 6 0.3 0.6 39000 8.9x10-7 25
MLRS-20C 8 0.5 1 31000 2.5x10-6 45
MLRS-25C 12 1 2 25000 9.2x10-6 100
MLRS-32C 15 2 4 19000 2.7x10-5 180

 *負荷量變動時,並不需要調整常用扭矩及最大扭矩值。詳細請參考 選定的順序 [PDF 501KB]
**最大孔徑下時的數值。

庫存孔徑

型號 RoHS指令適合 標準孔徑 D1·D2
MLR -16C 適合
MLR -20C 適合
MLR -25C 適合
MLR -32C 適合
MLRS-16C 適合
MLRS-20C 適合
MLRS-25C 適合
MLRS-32C 適合

●所有產品皆附有內六角孔螺栓。
●軸心公差建議為h6或h7。
●特殊孔徑和鍵槽可依需求加工,請與我們聯絡。