![]()
![]()
Rigid Coupling – Long Version
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | ◎ |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | − |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | F1 | F2 | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLR -16V | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | MLR16V.dxf | download |
| MLR -20V | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | MLR20V.dxf | download |
| MLR -25V | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | MLR25V.dxf | download |
| MLR -32V | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | MLR32V.dxf | download |
| MLRS-16V | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | MLRS16V.dxf | download |
| MLRS-20V | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | MLRS20V.dxf | download |
| MLRS-25V | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | MLRS25V.dxf | download |
| MLRS-32V | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | MLRS32V.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLR -16V | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 3.5x10-7 | 10 |
| MLR -20V | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 9.5x10-7 | 18 |
| MLR -25V | 12 | 1 | 2 | 25000 | 3.4x10-6 | 38 |
| MLR -32V | 15 | 2 | 4 | 19000 | 1.0x10-5 | 70 |
| MLRS-16V | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 9.1x10-7 | 25 |
| MLRS-20V | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 2.6x10-6 | 45 |
| MLRS-25V | 12 | 1 | 2 | 25000 | 9.3x10-6 | 100 |
| MLRS-32V | 15 | 2 | 4 | 19000 | 2.8x10-5 | 180 |
*负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MLR -16V | 適合 | |
| MLR -20V | 適合 | |
| MLR -25V | 適合 | |
| MLR -32V | 適合 | |
| MLRS-16V | 適合 | |
| MLRS-20V | 適合 | |
| MLRS-25V | 適合 | |
| MLRS-32V | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。