![]()
![]()
Oldham Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | ● |
| 一般常用马达 | ◎ |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | − |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ● |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | ◎ |
| 振动吸收性 | ● |
| 电气绝缘性 | ◎ |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*DupontTM 及VESPEL® 为美国杜邦公司的注册商标。颜色会因制造批次不同而有些许差异。
| 型号 | A | L | W | E | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHS-19C | 19 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 0.5 | MOHS19C.dxf | - |
| MOHS-26C | 25.4 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 0.7 | MOHS26C.dxf | - |
| MOHS-32C | 31.7 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 1.2 | MOHS32C.dxf | - |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHS-19C | 8 | 0.4 | 0.8 | 900 | 1.4x10-6 | 160 | 1.3 | 2 | 28 |
| MOHS-26C | 10 | 1.2 | 2.4 | 900 | 5.5x10-6 | 220 | 1.5 | 2 | 61 |
| MOHS-32C | 14 | 2.2 | 4.4 | 900 | 1.6x10-5 | 600 | 2.0 | 2 | 110 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下时的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MOHS-19C | 適合 | |
| MOHS-26C | 適合 | |
| MOHS-32C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。