Oldham Type Flexible Coupling

MOL-C 挟持型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W E F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MOL-16C 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1 MOL16C.dxf download
MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 MOL20C.dxf download
MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 MOL25C.dxf download
MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 MOL32C.dxf download
MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 MOL40C.dxf download
MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 MOL50C.dxf download
MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 MOL63C.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩*
(N·m)
最大扭矩*
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩**
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
质量**
(g)
MOL-16C 6 0.7 1.4 39000 5.8x10-7 31 1 3 12
MOL-20C 8 1.2 2.4 31000 1.5x10-6 60 1.5 3 19
MOL-25C 10 2 4 25000 4.4x10-6 140 2 3 36
MOL-32C 14 4.5 9 19000 1.4x10-5 280 2.5 3 69
MOL-40C 16 9 18 15000 4.1x10-5 540 3 3 130
MOL-50C 20 18 36 12000 1.2x10-4 820 3.5 3 230
MOL-63C 25 36 72 10000 3.7x10-4 1900 4 3 450

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
  MOL 适用温度为-20℃〜80℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

周围温度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃ 60℃〜80℃
温度补正系数 1.00 0.80 0.70 0.55

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MOL-16C 適合
MOL-20C 適合
MOL-25C 適合
MOL-32C 適合
MOL-40C 適合
MOL-50C 適合
MOL-63C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●螺栓直接固定型轴径公差为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●可提供螺栓直接固定型/挟持型和其它组合型式产品。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]