Oldham Type Flexible Coupling
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | ● |
| 一般汎用モータ | ◎ |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | − |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | − |
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ◎ |
| 振動吸収性 | ● |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。
*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。
| 品番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 16 | 7 | 18 | 7 | 3.5 | M3 | 0.7 | MOL16.dxf | download |
| MOL-20 | 20 | 9 | 23 | 9 | 4.5 | M4 | 1.7 | MOL20.dxf | download |
| MOL-25 | 25 | 11 | 28 | 11 | 5.5 | M5 | 4 | MOL25.dxf | download |
| MOL-32 | 32 | 13 | 33 | 14.5 | 6.5 | M6 | 7 | MOL32.dxf | download |
| MOL-40 | 40 | 14 | 32 | 17 | 7 | M6 | 7 | MOL40.dxf | download |
| MOL-50 | 50 | 17 | 38 | 23 | 8.5 | M8 | 15 | MOL50.dxf | download |
| MOL-63 | 63 | 21 | 47 | 28 | 10.5 | M10 | 30 | MOL63.dxf | download |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク* (N・m) |
最大 トルク* (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 6.35 | 0.7 | 1.4 | 39000 | 3.2×10-7 | 31 | 1 | 3 | 7 |
| MOL-20 | 8 | 1.2 | 2.4 | 31000 | 1.0×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 14 |
| MOL-25 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 3.0×10-6 | 140 | 2 | 3 | 27 |
| MOL-32 | 14 | 4.5 | 9 | 19000 | 9.5×10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 50 |
| MOL-40 | 16 | 9 | 18 | 15000 | 2.3×10-5 | 540 | 3 | 3 | 80 |
| MOL-50 | 20 | 18 | 36 | 12000 | 6.7×10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 150 |
| MOL-63 | 25 | 36 | 72 | 10000 | 2.2×10-4 | 1900 | 4 | 3 | 300 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
MOLの使用可能温度は−20℃〜80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 周囲温度 | −20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 温度補正係数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 品番 | RoHS指令適合 | 価格 (円) | 標準軸穴径 D1・D2 | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 適合 | 1,490 | ||
| MOL-20 | 適合 | 1,640 | ||
| MOL-25 | 適合 | 1,840 | ||
| MOL-32 | 適合 | 2,290 | ||
| MOL-40 | 適合 | 6,840 | ||
| MOL-50 | 適合 | 8,160 | ||
| MOL-63 | 適合 | 11,300 |
●全製品に六角穴付き止めねじ(MOL)が付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| 品番 | 価格 (円) | ご購入数 |
|---|---|---|
| MOL-16(スペーサ) | 200 | |
| MOL-20(スペーサ) | 270 | |
| MOL-25(スペーサ) | 370 | |
| MOL-32(スペーサ) | 570 | |
| MOL-40(スペーサ) | 4,590 | |
| MOL-50(スペーサ) | 4,950 | |
| MOL-63(スペーサ) | 6,300 |