![]()
![]()
Oldham Type Flexible Coupling
| 伺服馬達 | − |
|---|---|
| 步進馬達 | ● |
| 一般常用馬達 | ◎ |
| 編碼器 | − |
| 零迴轉間隙 | − |
|---|---|
| 高扭轉剛性 | − |
| 高扭力 | ◎ |
| 容許誤差調整 | ◎ |
| 振動吸收性 | ● |
| 電氣絕緣性 | ◎ |
| 耐蝕性(全不銹鋼聯軸器) | − |
◎ : 非常優越 ● : 優良
*螺栓可更換為不銹鋼材質,請與我們連絡。
| 型號 | A | L | W | E | F | M | 螺栓鎖緊扭力 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 16 | 7 | 18 | 7 | 3.5 | M3 | 0.7 | MOL16.dxf | download |
| MOL-20 | 20 | 9 | 23 | 9 | 4.5 | M4 | 1.7 | MOL20.dxf | download |
| MOL-25 | 25 | 11 | 28 | 11 | 5.5 | M5 | 4 | MOL25.dxf | download |
| MOL-32 | 32 | 13 | 33 | 14.5 | 6.5 | M6 | 7 | MOL32.dxf | download |
| MOL-40 | 40 | 14 | 32 | 17 | 7 | M6 | 7 | MOL40.dxf | download |
| MOL-50 | 50 | 17 | 38 | 23 | 8.5 | M8 | 15 | MOL50.dxf | download |
| MOL-63 | 63 | 21 | 47 | 28 | 10.5 | M10 | 30 | MOL63.dxf | download |
| 型號 | 最大孔徑 (mm) |
常用扭力矩* (N·m) |
最大扭力矩* (N·m) |
最大轉速 (min-1) |
慣性力矩** (kg·m2) |
靜態扭轉彈簧定數 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 6.35 | 0.7 | 1.4 | 39000 | 3.2x10-7 | 31 | 1 | 3 | 7 |
| MOL-20 | 8 | 1.2 | 2.4 | 31000 | 1.0x10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 14 |
| MOL-25 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 3.0x10-6 | 140 | 2 | 3 | 27 |
| MOL-32 | 14 | 4.5 | 9 | 19000 | 9.5x10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 50 |
| MOL-40 | 16 | 9 | 18 | 15000 | 2.3x10-5 | 540 | 3 | 3 | 80 |
| MOL-50 | 20 | 18 | 36 | 12000 | 6.7x10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 150 |
| MOL-63 | 25 | 36 | 72 | 10000 | 2.2x10-4 | 1900 | 4 | 3 | 300 |
*負荷量變動時,並不需要調整常用扭矩及最大扭矩值。但環境溫度高於30℃時,請依據下表的溫度補正係數調整常用扭矩及最大扭矩值。
MOL 適用溫度為-20℃〜80℃。詳情請參考 選定的順序 [PDF 501KB]。
**最大孔徑下時的數值。
| 周圍溫度 | -20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 溫度補正係數 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 型號 | RoHS指令適合 | 標準孔徑 D1·D2 |
|---|---|---|
| MOL-16 | 適合 | |
| MOL-20 | 適合 | |
| MOL-25 | 適合 | |
| MOL-32 | 適合 | |
| MOL-40 | 適合 | |
| MOL-50 | 適合 | |
| MOL-63 | 適合 |
●所有產品皆附有內六角孔止付螺栓。
●螺栓直接固定型軸徑公差為H8。
●軸心公差建議為h6或h7。
●可提供螺栓直接固定型與挾持型軸套搭配的聯軸器。
●特殊孔徑和鍵槽可依需求加工,請與我們連絡。