Oldham Type Flexible Coupling

MOP (PEEK®)

特色


结构和材料

*PEEK® 为英国威格斯公司的注册商标。颜色会因制造批次不同而有些许差异。

尺寸

単位:mm
型号 A L W E F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MOP-20C 20 7 22.1 10 3.5 6.5 M2.5 1 MOP20C.dxf -
MOP-25C 25 8 27.2 14 4 9 M3 1.5 MOP25C.dxf -
MOP-32C 32 10 33.3 18 5 11 M4 2.5 MOP32C.dxf -

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
质量*
(g)
MOP-20C 8 0.7 1.4 31000 7.4x10-7 93 1.3 2 13
MOP-25C 10 1.2 2.4 25000 2.2x10-6 140 1.5 2 24
MOP-32C 14 2.8 5.6 19000 7.3x10-6 350 2.0 2 48

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MOP-20C 適合
MOP-25C 適合
MOP-32C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]