Oldham Type Flexible Coupling
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | ● |
| 一般汎用モータ | ◎ |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | − |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | − |
| 高トルク | ● |
| 許容ミスアライメント | ◎ |
| 振動吸収性 | ● |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。
*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。
| 品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS-8 | 8 | 4.8 | 12.7 | 4 | 2.3 | - | M3 | 0.7 | MOS8.dxf | 準備中 |
| MOS-12C | 12 | 5 | 14.9 | 6 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MOS12C.dxf | download |
| MOS-16C | 16 | 7 | 21 | 8 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 | MOS16C.dxf | download |
| MOS-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | MOS20C.dxf | download |
| MOS-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | MOS25C.dxf | download |
| MOS-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | MOS32C.dxf | download |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク* (N・m) |
最大 トルク* (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS-8 | 3 | 0.08 | 0.16 | 78000 | 1.2×10-8 | 2 | 0.5 | 2 | 2 |
| MOS-12C | 5 | 0.2 | 0.4 | 52000 | 7.1×10-8 | 9 | 0.6 | 2 | 3 |
| MOS-16C | 6 | 0.4 | 0.8 | 39000 | 3.0×10-7 | 30 | 1 | 2 | 8 |
| MOS-20C | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10-7 | 47 | 1.3 | 2 | 13 |
| MOS-25C | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10-6 | 85 | 1.5 | 2 | 24 |
| MOS-32C | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10-6 | 190 | 2 | 2 | 48 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
MOSの使用可能温度は−20℃〜80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 周囲温度 | −20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 温度補正係数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 番 | RoHS指令適合 | 価格 (円) | 標準軸穴径 D1・D2 | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|
| MOS-8 | 適合 | 2,840 | ||
| MOS-12C | 適合 | 2,160 | ||
| MOS-16C | 適合 | 2,320 | ||
| MOS-20C | 適合 | 2,470 | ||
| MOS-25C | 適合 | 2,830 | ||
| MOS-32C | 適合 | 3,440 |
●全製品に六角穴付き止めねじ(MOS)または六角穴付きボルト(MOS-C)が付属しています。
●MOS-8の軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| 品番 | 価格 (円) | ご購入数 |
|---|---|---|
| MOS-8(スペーサ) | 170 | |
| MOS-12C(スペーサ) | 180 | |
| MOS-16C(スペーサ) | 200 | |
| MOS-20C(スペーサ) | 270 | |
| MOS-25C(スペーサ) | 370 | |
| MOS-32C(スペーサ) | 570 |