![]()
![]()
Oldham Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | ● |
| 一般常用马达 | ◎ |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | − |
|---|---|
| 高扭转刚性 | − |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | ◎ |
| 振动吸收性 | ● |
| 电气绝缘性 | ◎ |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | E | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS-8 | 8 | 4.8 | 12.7 | 4 | 2.3 | - | M3 | 0.7 | MOS8.dxf | - |
| MOS-12C | 12 | 5 | 14.9 | 6 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MOS12C.dxf | download |
| MOS-16C | 16 | 7 | 21 | 8 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 | MOS16C.dxf | download |
| MOS-20C | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | MOS20C.dxf | download |
| MOS-25C | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | MOS25C.dxf | download |
| MOS-32C | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | MOS32C.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩* (N·m) |
最大扭矩* (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩** (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
质量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS-8 | 3 | 0.08 | 0.16 | 78000 | 1.2x10-8 | 2 | 0.5 | 2 | 2 |
| MOS-12C | 5 | 0.2 | 0.4 | 52000 | 7.1x10-8 | 9 | 0.6 | 2 | 3 |
| MOS-16C | 6 | 0.4 | 0.8 | 39000 | 3.0x10-7 | 30 | 1 | 2 | 8 |
| MOS-20C | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4x10-7 | 47 | 1.3 | 2 | 13 |
| MOS-25C | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2x10-6 | 85 | 1.5 | 2 | 24 |
| MOS-32C | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3x10-6 | 190 | 2 | 2 | 48 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩值。
详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 周围温度 | -20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 温度补正系数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 番 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MOS-8 | 適合 | |
| MOS-12C | 適合 | |
| MOS-16C | 適合 | |
| MOS-20C | 適合 | |
| MOS-25C | 適合 | |
| MOS-32C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓(MOS)或内六角孔螺栓(MOS-C)。
●MOS-8的轴径公差为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。