Photo Sensor Flange

MPF

ポイント

  • フォトセンサ用フランジ。

構造と材質

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A B W F t G M 標準軸穴径
D(公差H8)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 慣性モーメント*
(kg・m2)
質量*(g) 価格(円) ご購入数
MPF-32-φ4 適合 32 14 8 1.5 1.5 3.5 M3 4 MPF32.dxf download 5.1×10-7 5.2 1,420
MPF-32-φ5 適合 32 14 8 1.5 1.5 3.5 M3 5 MPF32.dxf download 5.1×10-7 5.2 1,420
MPF-32-φ6 適合 32 14 8 1.5 1.5 3.5 M3 6 MPF32.dxf download 5.1×10-7 5.2 1,420
MPF-32-φ6.35 適合 32 14 8 1.5 1.5 3.5 M3 6.35 MPF32.dxf download 5.1×10-7 5.2 1,420
MPF-32-φ8 適合 32 14 8 1.5 1.5 3.5 M3 8 MPF32.dxf download 5.1×10-7 5.2 1,420
MPF-40-φ4 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 4 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ5 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 5 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ6 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 6 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ6.35 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 6.35 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ8 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 8 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ9.525 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 9.525 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ10 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 10 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-40-φ12 適合 40 20 10 1.5 2 4.5 M3 12 MPF40.dxf download 1.4×10-6 9.8 1,830
MPF-50-φ6 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 6 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ6.35 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 6.35 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ8 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 8 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ9.525 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 9.525 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ10 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 10 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ12 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 12 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ14 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 14 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150
MPF-50-φ15 適合 50 25 10 1.5 2.5 4.5 M4 15 MPF50.dxf download 3.5×10-6 15 2,150

*最大軸穴径での値です。
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。