![]()
![]()
Photo Sensor Flange
| 型号 | RoHS指令適合 | A | B | W | F | t | G | M | 标准孔径 D(公差H8) |
惯性力矩* (kg·m2) |
质量*(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF-32-φ4 | 適合 | 32 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | M3 | 4 | MPF32.dxf | download | 5.1x10-7 | 5.2 |
| MPF-32-φ5 | 適合 | 32 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | M3 | 5 | MPF32.dxf | download | 5.1x10-7 | 5.2 |
| MPF-32-φ6 | 適合 | 32 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | M3 | 6 | MPF32.dxf | download | 5.1x10-7 | 5.2 |
| MPF-32-φ6.35 | 適合 | 32 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | M3 | 6.35 | MPF32.dxf | download | 5.1x10-7 | 5.2 |
| MPF-32-φ8 | 適合 | 32 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | M3 | 8 | MPF32.dxf | download | 5.1x10-7 | 5.2 |
| MPF-40-φ4 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 4 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ5 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 5 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ6 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 6 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ6.35 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 6.35 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ8 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 8 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ9.525 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 9.525 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ10 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 10 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-40-φ12 | 適合 | 40 | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | M3 | 12 | MPF40.dxf | download | 1.4x10-6 | 9.8 |
| MPF-50-φ6 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 6 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ6.35 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 6.35 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ8 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 8 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ9.525 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 9.525 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ10 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 10 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ12 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 12 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ14 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 14 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
| MPF-50-φ15 | 適合 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | M4 | 15 | MPF50.dxf | download | 3.5x10-6 | 15 |
*最大孔径下的数值。
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。详细请联系客户服务中心。