Rigid Coupling

MRG-C クランピングタイプ

ポイント

  • スタンダード。

構造と材質

*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A W L F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MRG-16C 16 16 7.5 3.75 5 M2.5 1 MRG16C.dxf download
MRG-20C 20 20 9.5 4.75 6.5 M2.5 1 MRG20C.dxf download
MRG-25C 25 25 12 6 9 M3 1.5 MRG25C.dxf download
MRG-32C 32 32 15.5 7.75 11 M4 2.5 MRG32C.dxf download
MRGS-16C 16 16 7.5 3.75 5 M2.5 1 MRGS16C.dxf download
MRGS-20C 20 20 9.5 4.75 6.5 M2.5 1 MRGS20C.dxf download
MRGS-25C 25 25 12 6 9 M3 1.5 MRGS25C.dxf download
MRGS-32C 32 32 15.5 7.75 11 M4 2.5 MRGS32C.dxf download

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
質量*
(g)
MRG-16C 6 0.3 0.6 39000 3.0×10-7 8.3
MRG-20C 8 0.5 1 31000 8.7×10-7 15
MRG-25C 10 1 2 25000 2.7×10-6 29
MRG-32C 14 2 4 19000 7.1×10-6 51
MRGS-16C 6 0.3 0.6 39000 8.0×10-7 22
MRGS-20C 8 0.5 1 31000 2.4×10-6 41
MRGS-25C 10 1 2 25000 7.3×10-6 80
MRGS-32C 14 2 4 19000 2.5×10-5 160

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
MRG-16C 適合 1,530
MRG-20C 適合 1,670
MRG-25C 適合 1,900
MRG-32C 適合 2,380
MRGS-16C 適合 2,600
MRGS-20C 適合 2,870
MRGS-25C 適合 3,370
MRGS-32C 適合 4,740

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。