![]()
![]()
Rigid Coupling
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | ◎ |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | − |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16W | 16 | 16 | 4 | 5 | M2.5 | 1 | MRG16W.dxf | download |
| MRG-20W | 20 | 20 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | MRG20W.dxf | download |
| MRG-25W | 25 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1.5 | MRG25W.dxf | download |
| MRG-32W | 32 | 32 | 8 | 11 | M4 | 2.5 | MRG32W.dxf | download |
| MRGS-16W | 16 | 16 | 4 | 5 | M2.5 | 1 | MRGS16W.dxf | download |
| MRGS-20W | 20 | 20 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | MRGS20W.dxf | download |
| MRGS-25W | 25 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1.5 | MRGS25W.dxf | download |
| MRGS-32W | 32 | 32 | 8 | 11 | M4 | 2.5 | MRGS32W.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16W | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 3.2x10-7 | 8.8 |
| MRG-20W | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 8.7x10-7 | 15 |
| MRG-25W | 10 | 1 | 2 | 25000 | 2.7x10-6 | 29 |
| MRG-32W | 14 | 2 | 4 | 19000 | 9.3x10-6 | 61 |
| MRGS-16W | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 8.2x10-7 | 22 |
| MRGS-20W | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 2.4x10-6 | 41 |
| MRGS-25W | 10 | 1 | 2 | 25000 | 7.3x10-6 | 80 |
| MRGS-32W | 14 | 2 | 4 | 19000 | 2.5x10-5 | 160 |
*负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MRG-16W | 適合 | |
| MRG-20W | 適合 | |
| MRG-25W | 適合 | |
| MRG-32W | 適合 | |
| MRGS-16W | 適合 | |
| MRGS-20W | 適合 | |
| MRGS-25W | 適合 | |
| MRGS-32W | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。