Rigid Coupling

MRG 螺栓直接固定型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MRG-16 16 24 6 M3 0.7 MRG16.dxf download
MRG-20 20 30 7 M3 0.7 MRG20.dxf download
MRG-25 25 36 9 M4 1.7 MRG25.dxf download
MRG-32 32 41 10 M4 1.7 MRG32.dxf download
MRGS-16 16 24 6 M3 0.7 MRGS16.dxf download
MRGS-20 20 30 7 M3 0.7 MRGS20.dxf download
MRGS-25 25 36 9 M4 1.7 MRGS25.dxf download
MRGS-32 32 41 10 M4 1.7 MRGS32.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
质量*
(g)
MRG-16 8 0.3 0.6 39000 4.4x10-7 11
MRG-20 10 0.5 1 31000 1.3x10-6 20
MRG-25 12 1 2 25000 3.9x10-6 39
MRG-32 16 2 4 19000 1.2x10-5 71
MRGS-16 8 0.3 0.6 39000 1.2x10-6 28
MRGS-20 10 0.5 1 31000 3.5x10-6 54
MRGS-25 12 1 2 25000 1.0x10-5 100
MRGS-32 16 2 4 19000 3.1x10-5 190

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MRG-16 適合
MRG-20 適合
MRG-25 適合
MRG-32 適合
MRGS-16 適合
MRGS-20 適合
MRGS-25 適合
MRGS-32 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]