Soft Flexible Coupling

MSF

特色


结构和材料

 *为配合RoHS指令,变更轴套表面处理。
**螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A B L W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
弹性间隔体
C
弹性间隔体
K
弹性间隔体
D
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MSF-16 16 12 8 27 4 M3 0.7 11 14 6/6 MSF16.dxf download
MSF-20 20 15 10 34 5 M3 0.7 14 18 8/8 MSF20.dxf download
MSF-25 25 18 12 41 6 M4 1.7 17 22 10/10 MSF25.dxf download
MSF-32 32 21 14 48 7 M4 1.7 20 29 12/14 MSF32.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
质量*
(g)
MSF-16 8 0.5 1 39000 9.0x10-7 4.4 0.2 2 22
MSF-20 10 1 2 31000 2.7x10-6 9.5 0.2 2 42
MSF-25 12 1.5 3 25000 8.1x10-6 20 0.2 2 81
MSF-32 15 3 6 19000 2.5x10-5 52 0.2 2 150

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩。
  详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

周围温度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃
温度补正系数 1.00 0.80 0.70

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MSF-16 適合
MSF-20 適合
MSF-25 適合
MSF-32 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]