Slit Type Flexible Coupling
| サーボモータ | − |
|---|---|
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | − |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | ◎ |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | ● |
| 高トルク | ● |
| 許容ミスアライメント | ● |
| 振動吸収性 | − |
| 電気絶縁性 | − |
| 耐蝕性(オールステンレス) | ◎ |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。
*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。
| 品番 | A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MST12C.dxf | download |
| MST-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 1 | MST16C.dxf | download |
| MST-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M2.5 | 1 | MST20C.dxf | download |
| MST-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M3 | 1.5 | MST25C.dxf | download |
| MST-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 2.5 | MST32C.dxf | download |
| MST-40C | 40 | 17 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | MST40C.dxf | download |
| MST-50C | 50 | 21 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 8 | MST50C.dxf | download |
| MST-63C | 63 | 26 | 90 | 13 | 24 | M8 | 16 | MST63C.dxf | download |
| MSTS-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MSTS12C.dxf | download |
| MSTS-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 1 | MSTS16C.dxf | download |
| MSTS-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M2.5 | 1 | MSTS20C.dxf | download |
| MSTS-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M3 | 1.5 | MSTS25C.dxf | download |
| MSTS-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 2.5 | MSTS32C.dxf | download |
| MSTS-40C | 40 | 17 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | MSTS40C.dxf | download |
| MSTS-50C | 50 | 21 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 8 | MSTS50C.dxf | download |
| MSTS-63C | 63 | 26 | 90 | 13 | 24 | M8 | 16 | MSTS63C.dxf | download |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント* (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-12C | 5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.8×10-8 | 45 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 3.6 |
| MST-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.4×10-7 | 80 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 9.2 |
| MST-20C | 8 | 1 | 2 | 31000 | 9.1×10-7 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 16 |
| MST-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 28 |
| MST-32C | 14 | 4 | 8 | 19000 | 9.7×10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 64 |
| MST-40C | 18 | 8 | 16 | 15000 | 3.3×10-5 | 700 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 140 |
| MST-50C | 22 | 16 | 32 | 12000 | 1.0×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 270 |
| MST-63C | 30 | 32 | 64 | 10000 | 3.2×10-4 | 3100 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 530 |
| MSTS-12C | 5 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 2.2×10-7 | 64 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 10 |
| MSTS-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0×10-7 | 85 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 25 |
| MSTS-20C | 8 | 1 | 2 | 31000 | 2.5×10-6 | 250 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 43 |
| MSTS-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 7.1×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 78 |
| MSTS-32C | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.7×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 170 |
| MSTS-40C | 18 | 8 | 16 | 15000 | 9.0×10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 370 |
| MSTS-50C | 22 | 15 | 30 | 12000 | 2.8×10-4 | 1400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 750 |
| MSTS-63C | 30 | 35 | 70 | 10000 | 8.8×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1400 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | RoHS指令適合 | 価格 (円) | 標準軸穴径 D1・D2 | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|
| MST-12C | 適合 | 3,260 | ||
| MST-16C | 適合 | 3,650 | ||
| MST-20C | 適合 | 4,070 | ||
| MST-25C | 適合 | 4,510 | ||
| MST-32C | 適合 | 4,950 | ||
| MST-40C | 適合 | 8,250 | ||
| MST-50C | 適合 | 12,400 | ||
| MST-63C | 適合 | 31,300 | ||
| MSTS-12C | 適合 | 5,310 | ||
| MSTS-16C | 適合 | 5,970 | ||
| MSTS-20C | 適合 | 6,560 | ||
| MSTS-25C | 適合 | 7,260 | ||
| MSTS-32C | 適合 | 8,020 | ||
| MSTS-40C | 適合 | 18,500 | ||
| MSTS-50C | 適合 | 31,800 | ||
| MSTS-63C | 適合 | 65,800 |
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。