![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupliing
| 伺服马达 | - |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | - |
| 编码器 | - |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ● |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | - |
| 电气绝缘性 | - |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MST12C.dxf | download |
| MST-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 1 | MST16C.dxf | download |
| MST-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M2.5 | 1 | MST20C.dxf | download |
| MST-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M3 | 1.5 | MST25C.dxf | download |
| MST-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 2.5 | MST32C.dxf | download |
| MST-40C | 40 | 17 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | MST40C.dxf | download |
| MST-50C | 50 | 21 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 8 | MST50C.dxf | download |
| MST-63C | 63 | 26 | 90 | 13 | 24 | M8 | 16 | MST63C.dxf | download |
| MSTS-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | MSTS12C.dxf | download |
| MSTS-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 1 | MSTS16C.dxf | download |
| MSTS-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M2.5 | 1 | MSTS20C.dxf | download |
| MSTS-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M3 | 1.5 | MSTS25C.dxf | download |
| MSTS-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 2.5 | MSTS32C.dxf | download |
| MSTS-40C | 40 | 17 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | MSTS40C.dxf | download |
| MSTS-50C | 50 | 21 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 8 | MSTS50C.dxf | download |
| MSTS-63C | 63 | 26 | 90 | 13 | 24 | M8 | 16 | MSTS63C.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-12C | 5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.8x10-8 | 45 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 3.6 |
| MST-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.4x10-7 | 80 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 9.2 |
| MST-20C | 8 | 1 | 2 | 31000 | 9.1x10-7 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 16 |
| MST-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 2.6x10-6 | 380 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 28 |
| MST-32C | 14 | 4 | 8 | 19000 | 9.7x10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 64 |
| MST-40C | 18 | 8 | 16 | 15000 | 3.3x10-5 | 700 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 140 |
| MST-50C | 22 | 16 | 32 | 12000 | 1.0x10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 270 |
| MST-63C | 30 | 32 | 64 | 10000 | 3.2x10-4 | 3100 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 530 |
| MSTS-12C | 5 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 2.2x10-7 | 64 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 10 |
| MSTS-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 9.0x10-7 | 85 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 25 |
| MSTS-20C | 8 | 1 | 2 | 31000 | 2.5x10-6 | 250 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 43 |
| MSTS-25C | 10 | 2 | 4 | 25000 | 7.1x10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 78 |
| MSTS-32C | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.7x10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 170 |
| MSTS-40C | 18 | 8 | 16 | 15000 | 9.0x10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 370 |
| MSTS-50C | 22 | 15 | 30 | 12000 | 2.8x10-4 | 1400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 750 |
| MSTS-63C | 30 | 35 | 70 | 10000 | 8.8x10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1400 |
*负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MST-12C | 適合 | |
| MST-16C | 適合 | |
| MST-20C | 適合 | |
| MST-25C | 適合 | |
| MST-32C | 適合 | |
| MST-40C | 適合 | |
| MST-50C | 適合 | |
| MST-63C | 適合 | |
| MSTS-12C | 適合 | |
| MSTS-16C | 適合 | |
| MSTS-20C | 適合 | |
| MSTS-25C | 適合 | |
| MSTS-32C | 適合 | |
| MSTS-40C | 適合 | |
| MSTS-50C | 適合 | |
| MSTS-63C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。