Slit Type Flexible Coupliing

MST-K 键槽型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MST-32K 32 12 41 6 M4 1.7 MST32K.dxf download
MST-40K 40 17 56 8.5 M5 4 MST40K.dxf download
MST-50K 50 21 71 10.5 M6 7 MST50K.dxf download
MST-63K 63 26 90 13 M8 15 MST63K.dxf download
MSTS-32K 32 12 41 6 M4 1.7 MSTS32K.dxf download
MSTS-40K 40 17 56 8.5 M5 4 MSTS40K.dxf download
MSTS-50K 50 21 71 10.5 M6 7 MSTS50K.dxf download
MSTS-63K 63 26 90 13 M8 15 MSTS63K.dxf download

标准孔径
D
键槽
b t b×h
标准
尺寸
公差
(JS9)
标准
尺寸
公差
12 4 ±0.0150 1.8 +0.1
0
4×4
14・16 5 2.3 5×5
18・20 6 2.8 6×6
25・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MST-32K 14 4 8 19000 9.6x10-6 500 0.15 2 ±0.5 59
MST-40K 18 8 16 15000 3.2x10-5 700 0.2 2 ±0.5 130
MST-50K 20 16 32 12000 1.0x10-4 1800 0.2 2 ±0.5 270
MST-63K 30 32 64 10000 3.2x10-4 3100 0.2 2 ±0.5 490
MSTS-32K 14 3.5 7 19000 2.6x10-5 850 0.15 2 ±0.5 160
MSTS-40K 18 8 16 15000 8.6x10-5 1000 0.2 2 ±0.5 340
MSTS-50K 20 15 30 12000 2.8x10-4 1400 0.2 2 ±0.5 730
MSTS-63K 30 35 70 10000 8.5x10-4 1800 0.2 2 ±0.5 1300

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MST-32K 適合
MST-40K 適合
MST-50K 適合
MST-63K 適合
MSTS-32K 適合
MSTS-40K 適合
MSTS-50K 適合
MSTS-63K 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]