Slit Type Flexible Coupliing

MST 螺栓直接固定型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D/3D
MST-8 8 3.5 14 1.7 M2 0.3 download
MST-12 12 5 18.5 2.5 M2.5 0.5 download
MST-16 16 6.5 23 3 M3 0.7 download
MST-20 20 7.5 26 3 M3 0.7 download
MST-25 25 8.5 31 4 M4 1.7 download
MST-32 32 12 41 6 M4 1.7 download
MST-40 40 17 56 8.5 M5 4 download
MST-50 50 21 71 10.5 M6 7 download
MST-63 63 26 90 13 M8 15 download
MSTS-8 8 3.5 14 1.7 M2 0.3 download
MSTS-12 12 5 18.5 2.5 M2.5 0.5 download
MSTS-16 16 6.5 23 3 M3 0.7 download
MSTS-20 20 7.5 26 3 M3 0.7 download
MSTS-25 25 8.5 31 4 M4 1.7 download
MSTS-32 32 12 41 6 M4 1.7 download
MSTS-40 40 17 56 8.5 M5 4 download
MSTS-50 50 21 71 10.5 M6 7 download
MSTS-63 63 26 90 13 M8 15 download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MST-8 4 0.1 0.2 78000 1.2x10-8 25 0.1 2 ±0.2 1.4
MST-12 6 0.4 0.8 52000 8.3x10-8 45 0.1 2 ±0.3 3.7
MST-16 8 0.5 1 39000 3.3x10-7 80 0.1 2 ±0.4 8.1
MST-20 10 1 2 31000 9.0x10-7 170 0.1 2 ±0.4 14
MST-25 12 2 4 25000 2.6x10-6 380 0.15 2 ±0.5 27
MST-32 16 4 8 19000 9.6x10-6 500 0.15 2 ±0.5 60
MST-40 20 8 16 15000 3.2x10-5 700 0.2 2 ±0.5 130
MST-50 25 16 32 12000 1.0x10-4 1800 0.2 2 ±0.5 260
MST-63 35 32 64 10000 3.2x10-4 3100 0.2 2 ±0.5 490
MSTS-8 4 0.2 0.4 78000 3.1x10-8 50 0.1 2 ±0.2 3
MSTS-12 6 0.3 0.6 52000 2.1x10-7 64 0.1 2 ±0.3 9.3
MSTS-16 8 0.5 1 39000 8.4x10-7 85 0.1 2 ±0.3 21
MSTS-20 10 1 2 31000 2.4x10-6 250 0.1 2 ±0.3 38
MSTS-25 12 2 4 25000 6.8x10-6 330 0.15 2 ±0.4 71
MSTS-32 16 3.5 7 19000 2.6x10-5 850 0.15 2 ±0.5 160
MSTS-40 20 8 16 15000 8.7x10-5 1000 0.2 2 ±0.5 350
MSTS-50 25 15 30 12000 2.7x10-4 1400 0.2 2 ±0.5 700
MSTS-63 35 35 70 10000 8.4x10-4 1800 0.2 2 ±0.5 1300

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MST-8 適合
MST-12 適合
MST-16 適合
MST-20 適合
MST-25 適合
MST-32 適合
MST-40 適合
MST-50 適合
MST-63 適合
MSTS-8 適合
MSTS-12 適合
MSTS-16 適合
MSTS-20 適合
MSTS-25 適合
MSTS-32 適合
MSTS-40 適合
MSTS-50 適合
MSTS-63 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]
●MSTS(不锈钢制)常时备有库存。