![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 高扭矩 | ● |
| 容许误差调整 | − |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16C | 16 | 6 | 17.4 | 3 | 4.74 | M2 | 0.5 | MSX16C.dxf | download |
| MSX-19C | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | 5.6 | M2.5 | 1 | MSX19C.dxf | download |
| MSX-24C | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | 8 | M3 | 1.5 | MSX24C.dxf | download |
| MSX-29C | 29 | 10.2 | 30 | 5.1 | 9 | M3 | 1.5 | MSX29C.dxf | download |
| MSX-34C | 34 | 12 | 35 | 6 | 11 | M3 | 1.5 | MSX34C.dxf | download |
| MSX-39C | 39 | 13.5 | 40 | 6.75 | 14 | M4 | 2.5 | MSX39C.dxf | - |
| MSX-44C | 44 | 15.5 | 45 | 7.75 | 16 | M4 | 2.5 | MSX44C.dxf | - |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16C | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 2.5x10-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
| MSX-19C | 8 | 1 | 2 | 33000 | 5.8x10-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 12 |
| MSX-24C | 10 | 1.5 | 3 | 26000 | 1.8x10-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 23 |
| MSX-29C | 12 | 2 | 4 | 21000 | 4.7x10-6 | 1400 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 41 |
| MSX-34C | 16 | 3 | 6 | 18000 | 1.1x10-5 | 2200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 62 |
| MSX-39C | 20 | 6 | 12 | 16000 | 2.3x10-5 | 4100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 88 |
| MSX-44C | 22 | 9 | 18 | 14000 | 4.3x10-5 | 5100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 128 |
*负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MSX-16C | 適合 | |
| MSX-19C | 適合 | |
| MSX-24C | 適合 | |
| MSX-29C | 適合 | |
| MSX-34C | 適合 | |
| MSX-39C | 適合 | |
| MSX-44C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●螺栓直接固定型孔径公差建议为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详细请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。