Slit Type Flexible Coupling

MSX 螺栓直接固定型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D/3D
MSX-16 16 6 17.4 3 M3 0.7 download
MSX-19 19 6.8 20 3.4 M3 0.7 download
MSX-24 24 8.5 25 4.25 M4 1.7 download
MSX-29 29 10.2 30 5.1 M4 1.7 download
MSX-34 34 12 35 6 M5 4 download
MSX-39 39 13.5 40 6.75 M5 4 download
MSX-44 44 15.5 45 7.75 M6 7 download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MSX-16 8 0.5 1 39000 2.8x10-7 200 0.05 0.5 ±0.1 7
MSX-19 10 1 2 33000 6.2x10-7 270 0.05 0.5 ±0.1 10
MSX-24 12 1.5 3 26000 2.0x10-6 790 0.05 0.5 ±0.1 22
MSX-29 14 2 4 21000 5.2x10-6 1400 0.05 0.5 ±0.1 40
MSX-34 18 3 6 18000 1.1x10-5 2200 0.05 0.5 ±0.1 64
MSX-39 20 6 12 16000 2.9x10-5 4100 0.05 0.5 ±0.1 90
MSX-44 22 9 18 14000 5.5x10-5 5100 0.05 0.5 ±0.1 133

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MSX-16 適合
MSX-19 適合
MSX-24 適合
MSX-29 適合
MSX-34 適合
MSX-39 適合
MSX-44 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●螺栓直接固定型孔径公差建议为H8。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详细请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]