![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | − |
| 一般常用马达 | ◎ |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | − |
| 高扭矩 | − |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | ◎ |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*PEEK® 为英国威格斯公司的注册商标。颜色会因制造批次不同而有些许差异。
| 型号 | A | L | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXP-25C | 25 | 8.5 | 25 | 4.25 | 8 | M3 | 0.15 | |
| MSXP-30C | 30 | 10.2 | 30 | 5.1 | 9 | M3 | 0.15 | |
| MSXP-36C | 36 | 12 | 35 | 6 | 11 | M3 | 0.15 |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXP-25C | 10 | 0.7 | 1.4 | 25000 | 3.0x10-7 | 110 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 3.8 |
| MSXP-30C | 12 | 1 | 2 | 21000 | 7.8x10-7 | 180 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 6.8 |
| MSXP-36C | 16 | 1.5 | 3 | 17000 | 1.8x10-6 | 280 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MSXP-25C | 適合 | |
| MSXP-30C | 適合 | |
| MSXP-36C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。